Zdjęcie studyjne

Łyżki do materiałów lekkich 2036 mm (80 cali), przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
80.2 in
2036 mm
Pojemność
0.98 yd³
0.75 m³
Masa
705.5 lb
320 kg

Podsumowanie

Zaprojektowane do transportowania materiałów o małej masie właściwej, takich jak rozdrobnione gałęzie, zrębki, sucha ściółka, nawozy, pasze i śnieg.

Dane techniczne produktu 2036 mm (80 cali), przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 80.2 in 2036 mm
Pojemność 0.98 yd³ 0.75 m³
Masa 705.5 lb 320 kg
Wysokość 27.4 in 695 mm
Długość 32.6 in 828 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 2036 mm (80 cali), przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.