Zdjęcie studyjne

Łyżki szkieletowe 2201 mm (86 in), zęby płytowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
86 in
2201 mm
Masa
889.3 lb
403.4 kg
Wysokość
21.4 in
544 mm

Podsumowanie

Służy głównie do usuwania i oddzielania kamieni i większych odłamków z gleby i piasku.

Dane techniczne produktu 2201 mm (86 in), zęby płytowe

Szerokość 86 in 2201 mm
Masa 889.3 lb 403.4 kg
Wysokość 21.4 in 544 mm
Długość 43.9 in 1115 mm
Grubość ściany bocznej 0.5 in 12 mm
Rozstaw ramion 2.9 in 73 mm
Grubość zębów 0.4 in 10 mm
Liczba ramion 27 27
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 2201 mm (86 in), zęby płytowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.