Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 2188 mm (86 cali), przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
86.1 in
2188 mm
Pojemność
0.82 yd³
0.63 m³
Masa
723.1 lb
328 kg

Podsumowanie

Używane do kopania, załadunku, przemieszczania, równania i profilowania w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 2188 mm (86 cali), przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 86.1 in 2188 mm
Pojemność 0.82 yd³ 0.63 m³
Masa 723.1 lb 328 kg
Wysokość 18.5 in 469 mm
Długość 31.4 in 797 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 2188 mm (86 cali), przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.