250
NOWOŚĆ

Ładowarki o sterowaniu burtowym 250

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna — SAE J1995:2014
74 hp
55 kW
Udźwig znamionowy
2689 lb
1220 kg
Masa eksploatacyjna
7829 lb
3551 kg

Podsumowanie

Większa moc. Większa wydajność. Większy komfort.

W ładowarce o sterowaniu burtowym Cat® 250 z układem podnoszenia pionowego zwiększono zasięg i wysokość podnoszenia, aby załadunek samochodów ciężarowych przebiegał szybciej i łatwiej. Jej stabilność i udźwig zapewniają wyjątkowo sprawny transport i przeładunek materiałów.

Korzyści

13% Większy moment obrotowy

niż w poprzednim modelu

Większa wysokość podnoszenia

oraz większe siły odspajania przy podnoszeniu i przechylaniu

Większa kabina

o przeprojektowanym układzie zapewniającym większą przestrzeń w kabinie oraz ułatwiającym wchodzenie i wychodzenie

Dane techniczne produktu 250

Moc maksymalna — SAE J1995:2014 74 hp 55 kW
Moc użyteczna – SAE 1349 73 hp 55 kW
Pojemność skokowa 171 in³ 2.8 l
Skok tłoka 4.3 in 110 mm
Średnica cylindra 3.5 in 90 mm
Moc użyteczna – ISO 9249 73 hp 55 kW
Maksymalny moment obrotowy – 1600 obr./min – SAE J1995 221 lb/ft 300 N·m
Uwaga Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator.
Model silnika Cat C2.8T (z turbosprężarką) Cat C2.8T (z turbosprężarką)
Udźwig znamionowy 2689 lb 1220 kg
Obciążenie destabilizujące 5378 lb 2440 kg
Siła odspajania – siłownik przechyłu 6784 lb 3077 kg
Siła odspajania – siłownik podnoszenia 5948 lb 2698 kg
Udźwig znamionowy z opcjonalną przeciwwagą 2916 lb 1325 kg
Uwaga Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 lb), wszystkich płynów, jednej prędkości, kabiny OROPS (Open Roll Over Protection System), łyżki niskoprofilowej 1730 mm (68 in), opon Cat 12 × 16,5, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, fotela z zawieszeniem mechanicznym, ręcznego szybkozłącza i bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej). Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 lb), wszystkich płynów, jednej prędkości, kabiny OROPS (Open Roll Over Protection System), łyżki niskoprofilowej 1730 mm (68 in), opon Cat 12 × 16,5, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, fotela z zawieszeniem mechanicznym, ręcznego szybkozłącza i bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej).
Masa eksploatacyjna 7829 lb 3551 kg
Uwaga Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 lb), wszystkich płynów, jednej prędkości, kabiny OROPS (Open Roll Over Protection System), łyżki niskoprofilowej 1730 mm (68 in), opon Cat 12 × 16,5, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, fotela z zawieszeniem mechanicznym, ręcznego szybkozłącza i bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej). Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 lb), wszystkich płynów, jednej prędkości, kabiny OROPS (Open Roll Over Protection System), łyżki niskoprofilowej 1730 mm (68 in), opon Cat 12 × 16,5, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, fotela z zawieszeniem mechanicznym, ręcznego szybkozłącza i bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej).
Rozstaw osi 43.1 in 1094 mm
Wysokość do szczytu kabiny 81.9 in 2080 mm
Szerokość maszyny nad oponami 66 in 1677 mm
Prześwit 7.7 in 195 mm
Kąt zejścia 23° 23°
Maksymalny kąt zrzutu 46° 46°
Długość – przy łyżce opuszczonej na podłoże 135 in 3430 mm
Długość – bez łyżki 110.2 in 2800 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki – przy maksymalnej wysokości podnoszenia 124 in 3150 mm
Zasięg maksymalny – z ramionami ułożonymi równolegle do podłoża 32.8 in 833 mm
Promień skrętu od środka – złącze osprzętu 51 in 1296 mm
Promień skrętu od środka – tył maszyny 64.9 in 1649 mm
Maksymalna wysokość całkowita 155.8 in 3957 mm
Zasięg sworznia łyżki – przy maksymalnej wysokości podnoszenia 3 in 75 mm
Wysokość sworznia łyżki – położenie transportowe 7.9 in 200 mm
Uwaga Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 lb), wszystkich płynów, jednej prędkości, kabiny OROPS (Open Roll Over Protection System), łyżki niskoprofilowej 1730 mm (68 in), opon Cat 12 × 16,5, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, fotela z zawieszeniem mechanicznym, ręcznego szybkozłącza i bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej). Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 lb), wszystkich płynów, jednej prędkości, kabiny OROPS (Open Roll Over Protection System), łyżki niskoprofilowej 1730 mm (68 in), opon Cat 12 × 16,5, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, fotela z zawieszeniem mechanicznym, ręcznego szybkozłącza i bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej).
Kąt pochylenia do tyłu – maksymalna wysokość 97° 97°
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia/zrzutu 96.2 in 2443 mm
Promień skrętu od środka — łyżka 79.7 in 2024 mm
Prześwit — maksymalna wysokość podnoszenia/zrzutu 17.6 in 448 mm
Kąt odchylenia 28° 28°
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu – maksymalne ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 4061 psi 28000 kPa
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego — duży przepływ — maksymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 30 gal/min 112 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 20 gal/min 76 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu – maksymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 30 gal/min 113 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – duże natężenie przepływu – moc układu hydraulicznego (obliczona) 58 hp 43 kW
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – moc układu hydraulicznego (obliczona) 39 hp 29 kW
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3335 psi 23000 kPa
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu – moc układu hydraulicznego (obliczona) 71 hp 53 kW
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego — duży przepływ — maksymalne ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3335 psi 23000 kPa
Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom II ISO 3449:2005 (opcjonalnie) ISO 3449:2005 (opcjonalnie)
Prędkość jazdy – do przodu lub do tyłu – jedna prędkość 8 mph 12.9 km/h
Prędkość jazdy — do przodu lub do tyłu — opcja dwóch prędkości 10.5 mph 16.9 km/h
Osłona gąsienicy — po każdej stronie 2.2 gal (US) 8.3 l
Układ chłodzenia 3 gal (US) 11.5 l
Skrzynia korbowa silnika 2.1 gal (US) 8 l
Zbiornik paliwa 24.9 gal (US) 94.4 l
Układ hydrauliczny 9.7 gal (US) 36.8 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 6.9 gal (US) 26 l
Zdatność do recyklingu 94% 94%
Uwaga (2) *Deklarowane dynamiczne poziomy ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora zmierzone według wytycznych normy ISO 6396:2008. Pomiary przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny i przy wentylatorze silnika pracującym z prędkością równą 70% maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora silnika. *Deklarowane dynamiczne poziomy ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora zmierzone według wytycznych normy ISO 6396:2008. Pomiary przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny i przy wentylatorze silnika pracującym z prędkością równą 70% maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora silnika.
Na zewnątrz kabiny** 101 dB(A) 101 dB(A)
Wewnątrz kabiny* 83 dB(A) 83 dB(A)
Uwaga (1) Kabina Caterpillar z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie. Kabina Caterpillar z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie.
Uwaga (3) **Poziom hałasu na zewnątrz maszyny dla konfiguracji ze znakiem CE, zmierzony według wytycznych dyrektywy 2000/14/WE. **Poziom hałasu na zewnątrz maszyny dla konfiguracji ze znakiem CE, zmierzony według wytycznych dyrektywy 2000/14/WE.
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,85 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,216 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,85 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,216 tony ekwiwalentu CO2.

250 Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Wiązka przewodów elektrycznych osprzętu roboczego
  • Wysokowydajny akumulator
  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 85A
  • Lampy robocze LED
  • Automatyczne światła cofania
  • Przełącznik podświetlenia
  • Oświetlenie LED wnętrza kabiny
  • Alarm cofania
  • Gniazdo elektryczne, obrotowe światło ostrzegawcze
  • Oświetlenie zewnętrzne wyłączane z opóźnieniem
  • Automatycznie powiadomienie o światłach roboczych migające po zwolnieniu hamulca postojowego

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kolorowy monitor LCD: regulacja prędkości pełzania, regulacja reakcji napędu, regulacja reakcji osprzętu, regulacja priorytetu mocy napędu, wybór języka (32 języki), system zabezpieczenia przed kradzieżą i monitorowania przystosowany do obsługi przez wielu operatorów, harmonogram konserwacji z przypomnieniami, monitorowanie kodów zdarzeń i diagnostycznych, ustawienia daty/godziny/jednostek/jasności oraz technologia Smart do stosowania z osprzętem Smart.
  • Kontrolki ostrzegawcze dla operatora: utrudniony przepływ przez filtr powietrza, wydatek alternatora, podniesiony podłokietnik/nie wykryto obecności operatora, temperatura cieczy chłodzącej silnik, ciśnienie oleju silnikowego, włączenie świec żarowych, utrudniony przepływ przez filtr oleju hydraulicznego zasilającego, temperatura oleju hydraulicznego, włączony hamulec postojowy, układ ograniczania emisji z silnika (gdy jest wymagany)
  • Wskaźniki: poziom paliwa, licznik godzin, temperatura oleju hydraulicznego, licznik godzin, napięcie akumulatora, obrotomierz
  • Składany, ergonomiczny, profilowany podłokietnik
  • Układ blokowania maszyny uruchamiający się, gdy operator opuszcza fotel lub po podniesieniu podłokietnika: blokuje układ hydrauliczny, blokuje przekładnię hydrostatyczną, uruchamia hamulec postojowy
  • Kabina z konstrukcją ROPS (chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny), odchylana
  • Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom I
  • Okno górne i tylne
  • Mata podłogowa
  • Podsufitka
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Klakson
  • Pokrętło do ręcznego sterowania prędkością obrotową, układ elektroniczny
  • Joysticki sterujące montowane w fotelu
  • Kieszeń na telefon komórkowy
  • Uchwyt na napoje
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Pedał sterowania prędkością obrotową silnika

HYDRAULIKA

  • Wybierany schemat sterowania – ISO lub H
  • Elektrohydrauliczne sterowanie osprzętem roboczym
  • Elektrohydrauliczne sterowanie przekładnią hydrostatyczną Osłony czujnika prędkości
  • Wzmocnione szybko złącza z płaską powierzchnią czołową, ze zintegrowaną dźwignią uwalniania ciśnienia
  • Wziernik poziomu oleju hydraulicznego

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik wysokoprężny Cat C2.8T z turbosprężarką spełniający wymagania norm emisji Tier 4 Final (USA) i Stage V (UE)
  • Świece żarowe ułatwiające rozruch
  • Chłodzenie cieczą, wtrysk bezpośredni
  • Płyn niezamarzający o zwiększonej trwałości (-37°C, -34°F)
  • Układ oczyszczania powietrza, element podwójny, uszczelnienie promieniowe
  • Zawór planowego pobierania próbek (S·O·S SM) oleju hydraulicznego, oleju eko, cieczy chłodzącej
  • Wziernik poziomu cieczy chłodzącej Chłodnica, zbiornik wyrównawczy
  • Filtr oleju hydraulicznego zasilającego, typu kasetowego
  • Filtr powrotny oleju hydraulicznego typu kasetowego
  • Filtr oleju silnikowego, typu kasetowego
  • Hamulce postojowe załączane sprężynowo, zwalniane hydraulicznie
  • Przekładnia hydrostatyczna
  • Zamykany korek wlewu paliwa
  • Hydraulicznie napędzany wentylator chłodzący, sterowany temperaturowo
  • Automatyczne włączanie biegu jałowego

INNE

  • Dodatkowy układ hydrauliczny, ciągły przepływ
  • Telematyka, Product Link, komunikacja GSM
  • Stalowe drzwiczki silnika z wymiennymi żaluzjami
  • Zamykane drzwiczki silnika
  • Złącze osprzętu roboczego
  • Przewody elastyczne Cat ToughGuard™

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

  • Dodatkowy układ hydrauliczny, standardowy lub z dużym przepływem XPS
  • Szybkozłącze: mechaniczne lub hydrauliczne
  • Dobrze widoczny pas bezpieczeństwa: 50 mm (2 in), 75 mm (3 in) lub 3-punktowy (biodrowy/naramienny)
  • Opony: 10 × 16,5 lub 12 × 16,5
  • Osie: zastosowanie standardowe lub specjalne

PAKIETY ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ

  • Pakiet zwiększający wydajność HP1: układ hydrauliczny o standardowym natężeniu przepływu
  • Pakiet zwiększający wydajność HP3: układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu

PAKIETY KOMFORT

  • Otwarte zadaszenie: uchwyt na napoje, kieszeń na telefon komórkowy, różne wersje fotela pokrytego winylem (z zawieszeniem mechanicznym, z wysokim oparciem/ogrzewaniem/zawieszeniem pneumatycznym)
  • Kabina hermetyczna z ogrzewaniem i klimatyzacją: okna boczne, uchwyt na napoje, kieszeń na telefon komórkowy, różne wersje fotela (z zawieszeniem mechanicznym, z wysokim oparciem/ogrzewaniem i zawieszeniem pneumatycznym, z wysokim oparciem/wentylacją i zawieszeniem pneumatycznym) oraz różne wersje drzwi (szklane lub z poliwęglanu)

PAKIETY TECHNOLOGII

  • T2 – T1 + kamera tylna.
  • T4 – zaawansowany monitor z ekranem dotykowym, zaawansowane joysticki, uruchamianie przyciskiem, uchwyt X na telefon komórkowy oraz kamera tylna.
  • T5 – T4 + 2 dodatkowe kamery boczne.

RADIO

  • Brak radia – dotyczy maszyn z otwartym zadaszeniem oraz krajów, w których technologia Bluetooth® nie jest certyfikowana.
  • Zintegrowane radio AM/FM z funkcją Bluetooth. Z portem USB, gniazdem urządzeń zewnętrznych 3,5 mm i mikrofonem BT. Tylko w kabinie zamkniętej. Dostępność zależy od kraju.
  • Zintegrowane radio DAB+/AM/FM z funkcją Bluetooth. Z portem USB, gniazdem urządzeń zewnętrznych 3,5 mm i mikrofonem BT. Tylko w kabinie zamkniętej. Dostępność zależy od kraju.

PRODUCT LINK™

  • Product Link Basic seria PL243
  • Product Link Elite seria PLE643

WENTYLATOR CHŁODZĄCY

  • Sterowany temperaturowo, napędzany hydraulicznie wentylator chłodzący o zmiennej prędkości obrotowej
  • Sterowany temperaturowo, napędzany hydraulicznie wentylator chłodzący o zmiennej prędkości obrotowej, z automatyczną i ręczną zmianą kierunku obrotów w celu oczyszczania

PAKIETY OSŁON I USZCZELNIEŃ

  • HD0 – podstawowe osłony i uszczelnienia (osłona przeciwdeszczowa wlotu powietrza do silnika, przednie uszczelnienie między kabiną a ramą oraz drzwiczki dostępowe do napełniania układu hydraulicznego)
  • HD1 – dodatkowe osłony i uszczelnienia† (HD0 + boczne uszczelnienie między kabiną a ramą, zamykana klapka wlewu paliwa, osłona siłownika przechyłu i dolna osłona układu przeniesienia napędu. Niektóre elementy wyposażenia różnią się w zależności od regionu).
  • HD2 – najbardziej kompleksowe osłony i uszczelnienia† (HD1 + osłona turbosprężarki, zabezpieczenie pionowej rury wydechowej, zabezpieczenie filtra DPF, osłona szybkozłącza, pełna osłona układu przeniesienia napędu, pokrywa osłony przewodów hydraulicznych pod stopniem, filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika). Niektóre wyposażenie różni się w zależności od regionu

250 Wyposażenie dodatkowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Przeciwwagi zewnętrzne
  • Światło ostrzegawcze, LED
  • Podgrzewacz bloku cylindrów – 120 V
  • Olej hydrauliczny, praca w niskich temperaturach
  • Ucha do 4-punktowego podnoszenia maszyny
  • Powłoka lakiernicza projektowana na zamówienie
  • Układ kontroli komfortu jazdy
  • System zabezpieczenia z pilotem Bluetooth
  • Prowadnik przewodu giętkiego osprzętu
  • Powłoka z inhibitorem korozji

Zobacz, jak 250 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Ładowarka o sterowaniu burtowym Cat® 250

Ładowarka o sterowaniu burtowym Cat® 250

Ładowarka o sterowaniu burtowym Cat® 250

Ładowarka o sterowaniu burtowym Cat® 250

Ładowarka o sterowaniu burtowym Cat® 250

Ładowarka o sterowaniu burtowym Cat® 250
Ładowarka o sterowaniu burtowym Cat® 250
Ładowarka o sterowaniu burtowym Cat® 250
Ładowarka o sterowaniu burtowym Cat® 250
Ładowarka o sterowaniu burtowym Cat® 250