Zdjęcie studyjne

Łyżki wielozadaniowe 1883mm (74 in), osłona zapobiegająca rozsypywaniu, zęby przykręcane

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
74.1 in
1883 mm
Pojemność
0.48 yd³
0.37 m³
Masa
917.1 lb
416 kg

Podsumowanie

Duża siła zacisku umożliwia chwytanie dużych obiektów o nieregularnych kształtach, takich jak drzewa czy odpady przeznaczone do recyklingu.

Dane techniczne produktu 1883mm (74 in), osłona zapobiegająca rozsypywaniu, zęby przykręcane

Szerokość 74.1 in 1883 mm
Pojemność 0.48 yd³ 0.37 m³
Masa 917.1 lb 416 kg
Wysokość 28.5 in 725 mm
Długość 38.9 in 988 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Ciśnienie robocze 3335.9 psi 23000 kPa
Rozwarcie szczęki 30.2 in 767 mm
Kąt chwytania 89 stopni 89 stopni
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1883mm (74 in), osłona zapobiegająca rozsypywaniu, zęby przykręcane wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.