Zdjęcie studyjne

Łyżki do transportu i przeładunku materiałów 2490mm (98cali), przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
98 in
2490 mm
Pojemność
1.63 yd³
1.25 m³
Masa
881.8 lb
400 kg

Podsumowanie

Przeznaczone do załadunku i przewożenia materiałów o bardzo niskiej masie właściwej w wielu różnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 2490mm (98cali), przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 98 in 2490 mm
Pojemność 1.63 yd³ 1.25 m³
Masa 881.8 lb 400 kg
Wysokość 29.8 in 757 mm
Długość 40.6 in 1031 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 2490mm (98cali), przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
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
Łyżka do transportu iprzeładunku materiałów do ładowarek osterowaniu burtowym — zrzucanie śniegu

Łyżka do transportu iprzeładunku materiałów do ładowarek osterowaniu burtowym — odśnieżanie wNowym Jorku

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Łyżka do transportu iprzeładunku materiałów do ładowarek osterowaniu burtowym — zrzucanie śniegu
Łyżka do transportu iprzeładunku materiałów do ładowarek osterowaniu burtowym — odśnieżanie wNowym Jorku