255
NOWOŚĆ

Kompaktowe ładowarki gąsienicowe 255

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna – SAE J1995
74.3 hp
55.4 kW
Znamionowe obciążenie robocze – 35% obciążenia destabilizującego
2499 lb
1133 kg
Masa eksploatacyjna
9578 lb
4345 kg

Podsumowanie

Większa moc. Większa wydajność. Większy komfort.

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 255 z układem podnoszenia pionowego ma większy zasięg i większą wysokość podnoszenia, co przekłada się na szybki i łatwy załadunek samochodów ciężarowych. W skład wyposażenia standardowego wchodzi podwozie z zawieszeniem skrętnym, które zapewnia doskonałą przyczepność, zdolność do poruszania się po miękkim terenie, stabilność i prędkość, aby maszyna mogła wydajnie pracować w szerokim zakresie zastosowań i na różnych rodzajach podłoża.

Korzyści

+13% Większy moment obrotowy

niż w poprzednim modelu

Większa wysokość podnoszenia

oraz większe siły odspajania przy podnoszeniu i przechylaniu

Większa kabina

o przeprojektowanym układzie zapewniającym większą przestrzeń w kabinie oraz ułatwiającym wchodzenie i wychodzenie

Dane techniczne produktu 255

Moc maksymalna – SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW
Średnica cylindra 4.3 in 110 mm
Pojemność skokowa 171 in² 2.8 l
Moc użyteczna – ISO 9249 73 hp 54.4 kW
Moc użyteczna – SAE 1349 73.5 hp 54.8 kW
Maksymalny moment obrotowy – 1600 obr./min – SAE J1995 221 lb/ft 300 N·m
Skok tłoka 3.5 in 90 mm
Model silnika Cat® C2.8T (z turbosprężarką) Cat® C2.8T (z turbosprężarką)
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – duże natężenie przepływu – moc układu hydraulicznego (obliczona) 60.9 hp 45.4 kW
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – duży przepływ – natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 30 gal/min 113 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – duży przepływ – ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3500 psi 24130 kPa
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu – moc układu hydraulicznego (obliczona) 70.7 hp 52.7 kW
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu – maksymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 30 gal/min 113 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu – maksymalne ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 4061 psi 28000 kPa
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – moc układu hydraulicznego (obliczona) 46.4 hp 34.6 kW
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 23 gal/min 86 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3500 psi 24130 kPa
Znamionowe obciążenie robocze – 35% obciążenia destabilizującego 2499 lb 1133 kg
Siła odspajania – siłownik podnoszenia 5895 lb 2674 kg
Siła odspajania – siłownik przechyłu 6746 lb 3060 kg
Powierzchnia styku z podłożem – z gąsienicami 320 mm/12,6 cala 1582 in² 1.02 m²
Powierzchnia styku z podłożem – z gąsienicami 400 mm/15,7 cala 1977 in² 1.28 m²
Nacisk na podłoże – z gąsienicami 320 mm/12,6 cala 41.8 in² 6.1 m²
Nacisk na podłoże – z gąsienicami 400 mm/15,7 cala 4.9 in² 34 m²
Nacisk na podłoże – z gąsienicami 450 mm/17,7 cala 4.6 psi 31.9 kPa
Znamionowe obciążenie robocze – 50% obciążenia destabilizującego 3570 lb 1619 kg
Udźwig znamionowy z opcjonalną przeciwwagą 2631 lb 1194 kg
Obciążenie destabilizujące 7140 lb 3238 kg
Masa eksploatacyjna 9578 lb 4345 kg
Przeciwwaga zwiększa masę eksploatacyjną 276 lb 125 kg
Przeciwwaga zwiększa masę eksploatacyjną – udźwig znamionowy (35%) 132 lb 60 kg
Przeciwwaga zwiększa masę eksploatacyjną – obciążenie destabilizujące 379 lb 172 kg
Kabina hermetyczna zwiększa masę eksploatacyjną 180 lb 82 kg
Kabina hermetyczna zwiększa masę eksploatacyjną – udźwig znamionowy (35%) 38 lb 17 kg
Kabina hermetyczna zwiększa masę eksploatacyjną – obciążenie destabilizujące 108 lb 49 kg
Uwaga * Masa eksploatacyjna, specyfikacje robocze oraz wymiary podano z uwzględnieniem łyżki niskoprofilowej 1730 mm (68 cali) z przykręcaną krawędzią tnącą, gąsienic wąskich 320 mm (12,6 cala), operatora o masie ciała 75 kg (165 funtów), otwartego zadaszenia, fotela z zawieszeniem mechanicznym, akumulatora HD z odłącznikiem, układu hydraulicznego o standardowym natężeniu przepływu, ręcznego złącza osprzętu oraz maksymalnego poziomu płynów eksploatacyjnych Brak zewnętrznych przeciwwag oraz dwukierunkowego układu sampoziomowania/powrotu do pozycji kopania/pozycjonowania osprzętu roboczego. * Masa eksploatacyjna, specyfikacje robocze oraz wymiary podano z uwzględnieniem łyżki niskoprofilowej 1730 mm (68 cali) z przykręcaną krawędzią tnącą, gąsienic wąskich 320 mm (12,6 cala), operatora o masie ciała 75 kg (165 funtów), otwartego zadaszenia, fotela z zawieszeniem mechanicznym, akumulatora HD z odłącznikiem, układu hydraulicznego o standardowym natężeniu przepływu, ręcznego złącza osprzętu oraz maksymalnego poziomu płynów eksploatacyjnych Brak zewnętrznych przeciwwag oraz dwukierunkowego układu sampoziomowania/powrotu do pozycji kopania/pozycjonowania osprzętu roboczego.
Masa eksploatacyjna – udźwig znamionowy (35%) 2499 lb 1133 kg
Masa eksploatacyjna – udźwig znamionowy (50%) 3570 lb 1619 kg
Masa eksploatacyjna – obciążenie destabilizujące 7140 lb 3238 kg
Gąsienice szerokie (400 mm/15,7 cala) zwiększają masę eksploatacyjną 119 lb 54 kg
Układ chłodzenia 3 gal (US) 11.5 l
Skrzynia korbowa silnika 2.2 gal (US) 8.2 l
Zbiornik paliwa 25.1 gal (US) 95 l
Układ hydrauliczny 9.7 gal (US) 36.8 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 6.9 gal (US) 26 l
Wysokość sworznia łyżki – położenie transportowe 7.7 in 195 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki – przy maksymalnej wysokości podnoszenia 124 in 3150 mm
Zasięg sworznia łyżki – przy maksymalnej wysokości podnoszenia 5.9 in 151 mm
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia/zrzutu 95.4 in 2424 mm
Kąt zejścia 30.6° 30.6°
Prześwit 8.3 in 212 mm
Wysokość do szczytu kabiny 83.3 in 2115 mm
Długość gąsienicy na podłożu 58.5 in 1485 mm
Długość – przy łyżce opuszczonej na podłoże 135 in 3430 mm
Długość – bez łyżki 110.2 in 2800 mm
Maksymalny kąt zrzutu 43.6° 43.6°
Maksymalna wysokość całkowita 155.2 in 3941 mm
Zasięg maksymalny – z ramionami ułożonymi równolegle do podłoża 45.7 in 1162 mm
Długość całkowita – gąsienica 76.7 in 1948 mm
Kąt pochylenia do tyłu – maksymalna wysokość 85.2° 85.2°
Zasięg przy maksymalnej wysokości podnoszenia/zrzutu 21.3 in 540 mm
Kąt odchylenia 27° 27°
Promień skrętu od środka – łyżka (odchylona) 82.9 in 2105 mm
Promień skrętu od środka – złącze osprzętu 54.2 in 1377 mm
Promień skrętu od środka – tył maszyny 65.2 in 1656 mm
Szerokość pojazdu (gąsienice 320 mm/12,6 cala) 65.9 in 1675 mm
Szerokość pojazdu (gąsienice 400 mm/15,7 cala) 69.3 in 1760 mm
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Prędkość jazdy – do przodu lub do tyłu – dwie prędkości 9.1 mph 14.7 km/h
Prędkość jazdy – do przodu lub do tyłu – jedna prędkość 5.7 mph 9.2 km/h
Masa eksploatacyjna 9578 lb 4345 kg

255 Wyposażenie standardowe

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

  • Szybkozłącze: ręczne lub hydrauliczne
  • Dobrze widoczny pas bezpieczeństwa: 50 mm (2 cale), 75 mm (3 cale) lub 3-punktowy (biodrowy/naramienny)
  • Gąsienice gumowe ze stalowymi zabezpieczeniami – 320 mm (12,6 cala) z bieżnikiem blokowym, 400 mm (15,7 cala) z bieżnikiem łopatkowym
  • Podwójne kołnierzowe koła napinające z przodu/pojedyncze kołnierzowe koła napinające z tyłu lub potrójne kołnierzowe koła napinające z przodu i z tyłu

PAKIETY ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ

  • Pakiet zwiększający wydajność HP1: układ hydrauliczny o standardowym natężeniu przepływu
  • Pakiet zwiększający wydajność HP3: układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu

PAKIETY KOMFORT

  • Otwarte zadaszenie: uchwyt na napoje, kieszeń na telefon komórkowy, różne wersje fotela pokrytego winylem (z zawieszeniem mechanicznym, z wysokim oparciem/ogrzewaniem/zawieszeniem pneumatycznym)
  • Kabina hermetyczna z ogrzewaniem i klimatyzacją: okna boczne, uchwyt na napoje, kieszeń na telefon komórkowy, różne wersje fotela (z zawieszeniem mechanicznym, z wysokim oparciem/ogrzewaniem i zawieszeniem pneumatycznym, z wysokim oparciem/wentylacją i zawieszeniem pneumatycznym) oraz różne wersje drzwi (szklane lub z poliwęglanu)

PAKIETY TECHNOLOGII

  • T2 – standardowy wyświetlacz, standardowe joysticki, konwencjonalna stacyjka oraz kamera tylna.
  • T4 – zaawansowany monitor z ekranem dotykowym, zaawansowane joysticki, uruchamianie przyciskiem, uchwyt X na telefon komórkowy oraz kamera tylna.
  • T5 – T4 + 2 dodatkowe kamery boczne.

RADIO

  • Brak radia – dotyczy maszyn z otwartym zadaszeniem oraz krajów, w których technologia Bluetooth® nie jest certyfikowana.
  • Zintegrowane radio AM/FM z funkcją Bluetooth. Z portem USB, gniazdem urządzeń zewnętrznych 3,5 mm (0,13 cala) i mikrofonem BT. Tylko w kabinie zamkniętej. Dostępność zależy od kraju.
  • Zintegrowane radio DAB+/AM/FM z funkcją Bluetooth. Z portem USB, gniazdem urządzeń zewnętrznych 3,5 mm (0,13 cala) i mikrofonem BT. Tylko w kabinie zamkniętej. Dostępność zależy od kraju.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Basic seria PL243
  • Product Link Elite seria PLE643

WENTYLATOR CHŁODZĄCY

  • Sterowany temperaturowo, napędzany hydraulicznie wentylator chłodzący o zmiennej prędkości obrotowej
  • Sterowany temperaturowo, napędzany hydraulicznie wentylator chłodzący o zmiennej prędkości obrotowej, z automatyczną i ręczną zmianą kierunku obrotów w celu oczyszczania

PAKIETY OSŁON I USZCZELNIEŃ

  • HD0 – podstawowe osłony i uszczelnienia (osłona przeciwdeszczowa wlotu powietrza do silnika, przednie uszczelnienie między kabiną a ramą oraz drzwiczki dostępowe do napełniania układu hydraulicznego)
  • HD1 – dodatkowe osłony i uszczelnienia† (HD0 + boczne uszczelnienie między kabiną a ramą, zamykana klapka wlewu paliwa, osłona siłownika przechyłu i dolna osłona układu przeniesienia napędu). † Niektóre elementy wyposażenia różnią się w zależności od regionu.
  • HD2 – najbardziej kompleksowe osłony i uszczelnienia† (HD1 + osłona turbosprężarki, zabezpieczenie pionowej rury wydechowej, zabezpieczenie filtra DPF, osłona szybkozłącza, pełna osłona układu przeniesienia napędu, pokrywa osłony przewodów hydraulicznych pod stopniem, filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika).

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Wiązka przewodów elektrycznych osprzętu roboczego
  • Wysokowydajny akumulator
  • Odłącznik akumulatora z funkcją blokowania
  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 85A
  • Lampy robocze LED
  • Automatyczne światła cofania
  • Przełącznik podświetlenia
  • Oświetlenie LED wnętrza kabiny
  • Alarm cofania
  • Gniazdo elektryczne, obrotowe światło ostrzegawcze
  • Oświetlenie zewnętrzne wyłączane z opóźnieniem
  • Automatycznie powiadomienie o światłach roboczych migające po zwolnieniu hamulca postojowego

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kolorowy monitor LCD: regulacja prędkości pełzania, regulacja reakcji napędu, regulacja reakcji osprzętu, regulacja priorytetu mocy napędu, wybór języka (32 języki), system zabezpieczenia przed kradzieżą i monitorowania przystosowany do obsługi przez wielu operatorów, harmonogram konserwacji z przypomnieniami, monitorowanie kodów zdarzeń i diagnostycznych, ustawienia daty/godziny/jednostek/jasności oraz technologia Smart do stosowania z osprzętem Smart.
  • Kontrolki ostrzegawcze dla operatora: utrudniony przepływ przez filtr powietrza, wydatek alternatora, podniesiony podłokietnik/nie wykryto obecności operatora, temperatura cieczy chłodzącej silnik, ciśnienie oleju silnikowego, włączenie świec żarowych, utrudniony przepływ przez filtr oleju hydraulicznego zasilającego, temperatura oleju hydraulicznego, włączony hamulec postojowy, układ ograniczania emisji z silnika (gdy jest wymagany)
  • Wskaźniki: poziom paliwa, licznik godzin, temperatura oleju hydraulicznego, licznik godzin, napięcie akumulatora, obrotomierz
  • Składany, ergonomiczny, profilowany podłokietnik
  • Układ blokowania maszyny uruchamiający się, gdy operator opuszcza fotel lub po podniesieniu podłokietnika: blokuje układ hydrauliczny, blokuje przekładnię hydrostatyczną, uruchamia hamulec postojowy
  • Uruchamianie hamulców
  • Kabina z konstrukcją ROPS (chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny), odchylana
  • Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom I
  • Okno górne i tylne
  • Mata podłogowa
  • Podsufitka
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Klakson
  • Pokrętło do ręcznego sterowania prędkością obrotową, układ elektroniczny
  • Joysticki sterujące montowane w fotelu
  • Kieszeń na telefon komórkowy
  • Uchwyt na napoje
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Pedał sterowania prędkością obrotową silnika

HYDRAULIKA

  • Wybierany schemat sterowania – ISO lub H
  • Elektrohydrauliczne sterowanie osprzętem roboczym
  • Elektrohydrauliczne sterowanie przekładnią hydrostatyczną
  • Osłona czujnika prędkości
  • Wzmocnione szybko złącza z płaską powierzchnią czołową, ze zintegrowaną dźwignią uwalniania ciśnienia
  • Wziernik poziomu oleju hydraulicznego

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik wysokoprężny Cat C2.8T z turbosprężarką spełniający wymagania norm emisji Tier 4 Final i Stage V: • Świece żarowe ułatwiające rozruch • Chłodzenie cieczą, wtrysk bezpośredni
  • Płyn niezamarzający o zwiększonej trwałości (-37°C, -34°F)
  • Układ oczyszczania powietrza, element podwójny, uszczelnienie promieniowe
  • Zawór planowego pobierania próbek (S·O·S SM) oleju hydraulicznego
  • Ekologiczny zawór spustowy cieczy chłodzącej
  • Wziernik poziomu cieczy chłodzącej
  • Zbiornik wyrównawczy chłodnicy
  • Filtr oleju hydraulicznego zasilającego, typu kasetowego
  • Filtr powrotny oleju hydraulicznego typu kasetowego
  • Filtr oleju silnikowego, typu kasetowego
  • Filtr paliwa i separator wody, typu kasetowego
  • Chłodnica oleju hydraulicznego
  • Chłodnica (ustawiona równolegle)
  • Hamulce postojowe załączane sprężynowo, zwalniane hydraulicznie
  • Przekładnia hydrostatyczna
  • Zamykany korek wlewu paliwa
  • Hydraulicznie napędzany wentylator chłodzący, sterowany temperaturowo
  • Automatyczne włączanie biegu jałowego

PODWOZIE

  • Zawieszenie skrętne (4 niezależne drążki skrętne)
  • Dwie prędkości jazdy
  • Zintegrowane punkty mocowania na ramie gąsienic (4)

RAMA

  • Punkty mocowania maszyny (9)
  • Zdejmowane panele ułatwiające czyszczenie ramy maszyny
  • Wspornik, ramię podnoszenia
  • Stalowe zderzaki przedni i tylny, spawane
  • Wlew paliwa, po prawej stronie maszyny

INNE

  • Dodatkowy układ hydrauliczny, ciągły przepływ
  • Telematyka, Product Link, komunikacja GSM
  • Stalowe drzwiczki silnika z wymiennymi żaluzjami
  • Zamykane drzwiczki silnika
  • Złącze osprzętu roboczego
  • Przewody giętkie Cat ToughGuardTM

255 Wyposażenie dodatkowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Przeciwwagi zewnętrzne
  • Światło ostrzegawcze, LED
  • Podgrzewacz bloku cylindrów – 120 V
  • Olej hydrauliczny, praca w niskich temperaturach
  • Ucha do 4-punktowego podnoszenia maszyny
  • Powłoka lakiernicza projektowana na zamówienie
  • Układ kontroli komfortu jazdy
  • System zabezpieczenia z pilotem Bluetooth
  • Prowadnik przewodu giętkiego osprzętu
  • Powłoka z inhibitorem korozji

Zobacz, jak 255 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 255

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 255

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 255

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 255

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 255

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 255

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 255

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 255

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 255

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 255
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 255
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 255
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 255
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 255
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 255
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 255
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 255
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 255