Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 1883mm (74cali), zęby przykręcane

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
74.1 in
1883 mm
Pojemność
0.58 yd³
0.44 m³
Masa
549 lb
249 kg

Podsumowanie

Używane do kopania, załadunku, przemieszczania, równania i profilowania w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1883mm (74cali), zęby przykręcane

Szerokość 74.1 in 1883 mm
Pojemność 0.58 yd³ 0.44 m³
Masa 549 lb 249 kg
Wysokość 16.8 in 426 mm
Długość 27.9 in 708 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1883mm (74cali), zęby przykręcane wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.