Zdjęcie studyjne
NOWOŚĆ

Łyżki do zastosowań przemysłowych 2188 mm (86 cali), przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
86 in
2188 mm
Pojemność
0.9 yd³
0.72 m³
Masa
868.6 lb
394 kg

Podsumowanie

Używane do załadunku, przemieszczania i zrzucania materiału w różnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 2188 mm (86 cali), przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 86 in 2188 mm
Pojemność 0.9 yd³ 0.72 m³
Masa 868.6 lb 394 kg
Wysokość 24.5 in 622 mm
Długość 40.7 in 1034 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Grubość ściany bocznej 0.2 in 5 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 2188 mm (86 cali), przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.