Zdjęcie studyjne

Łyżki do płyt betonowych 1150 mm (45 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
23.9 in
607 mm
Maksymalna grubość płyty betonowej
8 in
202 mm
Szerokość całkowita
45.3 in
1150 mm

Podsumowanie

Łyżki do płyt betonowych są przeznaczone specjalnie do usuwania i przenoszenia kawałków płyt betonowych.

Dane techniczne produktu 1150 mm (45 in)

Szerokość 23.9 in 607 mm
Maksymalna grubość płyty betonowej 8 in 202 mm
Szerokość całkowita 45.3 in 1150 mm
Masa 463 lb 210 kg
Wysokość 18.1 in 460 mm
Długość 52.4 in 1332 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość ściany bocznej 0.8 in 22 mm
Liczba zębów 3 3
Typ adaptera Ładowarka o sterowaniu burtowym Ładowarka o sterowaniu burtowym