Zdjęcie studyjne

Łyżki wielozadaniowe 1576mm (62 in), osłona zapobiegająca rozsypywaniu, zęby przykręcane

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
62 in
1576 mm
Pojemność
0.39 yd³
0.3 m³
Masa
817.9 lb
371 kg

Podsumowanie

Duża siła zacisku umożliwia chwytanie dużych obiektów o nieregularnych kształtach, takich jak drzewa czy odpady przeznaczone do recyklingu.

Dane techniczne produktu 1576mm (62 in), osłona zapobiegająca rozsypywaniu, zęby przykręcane

Szerokość 62 in 1576 mm
Pojemność 0.39 yd³ 0.3 m³
Masa 817.9 lb 371 kg
Wysokość 28.5 in 725 mm
Długość 38.9 in 988 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Ciśnienie robocze 3335.9 psi 23000 kPa
Rozwarcie szczęki 30.2 in 767 mm
Kąt chwytania 89 stopni 89 stopni
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1576mm (62 in), osłona zapobiegająca rozsypywaniu, zęby przykręcane wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.