CW-70

Złącza osprzętu CW CW-70

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa
2750 lb
1250 kg
Szerokość
33.6 in
840 mm
Obciążenie znamionowe, hak do podnoszenia
22 ton (US)
20 ton (US)

Podsumowanie

Aby praca z koparkami była wydajna, należy używać osprzętu odpowiedniego do danego zadania. Szybkozłącze CW-70 umożliwia odłączenie jednego osprzętu i użycie następnego w ciągu kilku sekund. Złącze CW-70 jest przeznaczone do użytku w koparkach Cat lub maszyn innych firm o masie od 65 do 90 ton.

Dane techniczne produktu CW-70

Masa 2750 lb 1250 kg
Szerokość 33.6 in 840 mm
Obciążenie znamionowe, hak do podnoszenia 22 ton (US) 20 ton (US)
Długość 35 in 875 mm

Zobacz, jak CW-70 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

CW-70

CW-70

CW-70

CW-70

CW-70
CW-70
CW-70
CW-70

Cat® Szybkozłącza z serii CW

Cat® Szybkozłącza z serii CW

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat PL161 Attachment Tracker

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie