259D3

Compacte rupsladers 259D3

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Brutovermogen – SAE J1995
74.3 hp
55.4 kW
Nominale bedrijfslaadvermogens - kantelmoment 35%
2010 lb
915 kg
Bedrijfsgewicht
8987 lb
4076 kg

Overzicht

Comfortabel. Prestaties. Slim.

De Cat® 259D3 compacte rupslader biedt met zijn ontwerp voor verticaal heffen een grotere reikwijdte en hefhoogte voor het snel en eenvoudig laden van trucks. Zijn standaard, geveerde onderwagen zorgt voor een superieure tractie, flotatie, stabiliteit en snelheid in zeer uiteenlopende toepassingen en terreinomstandigheden.

Voordelen

15% Extra ruimte voor meer comfort voor de machinist

••Opnieuw vormgegeven, comfortabeler cabineontwerp ••Breder portier om gemakkelijker in de machine te kunnen stappen

PRESTATIES

••Verbeterde, op prestaties afgestemde vering ••Door klanten voorgestelde verbeteringen aan het brandstofsysteem en aandrijflijn

SLIM

••Biedt een geavanceerde compatibiliteit van machines en gereedschappen •Geïntegreerde SMART-technologie om het koppelen van complexe uitrustingsstukken te automatiseren - VOOR HET EERST TOEGEPAST- herkenning van uitrustingsstukken- aangepaste bediening- Grade Assist

Productspecificaties voor 259D3

Brutovermogen – SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW
Cilinderinhoud 203 in³ 3.3 L
Nettovermogen 73.2 hp 54.6 kW
Boring 3.7 in 94 mm
Motortype Cat C3.3B DIT (turbo) Cat C3.3B DIT (turbo)
Brutovermogen 74.3 hp 55.4 kW
Nettovermogen - SAE 1349 73.2 hp 54.6 kW
Slag 4.7 in 120 mm
Piekmotorkoppel bij 1,500 tpm - SAE J1995 195 ft·lbf 265 Nm
Nettovermogen – ISO 9249 73.9 hp 55.1 kW
Nominale bedrijfslaadvermogens - kantelmoment 35% 2010 lb 915 kg
Kantelmoment 5745 lb 2610 kg
Opbreekkracht - kantelcilinder 4965 lb 2252 kg
Grondraakvlak - met rups van 320 mm/12.6 inch 1483 in² 0.96 m²
Gronddruk - met rupsplaten van 320 mm (12.6 in) 6.1 psi 41.8 kPa
Nominale bedrijfslaadvermogens - kantelmoment 50% 2870 lb 1305 kg
Grondraakvlak - met rups van 400 mm/15.7 in 1848 in² 1.19 m²
Nominaal bedrijfslaadvermogen met optioneel contragewicht 3060 lb 1390 kg
Gronddruk - met rupsplaten van 400 mm (15.7 in) 4.9 psi 34 kPa
Opmerking *Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle inclusief een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, twee versnellingen, OROPS, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, rupsbanden van 320 mm (12.6 in), voorste loopwiel met dubbele flens/achterste loopwiel met enkele flens, hydrauliek met standaardopbrengst, mechanisch geveerde stoel en handbediende snelkoppeling, en zonder optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven). *Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle inclusief een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, twee versnellingen, OROPS, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, rupsbanden van 320 mm (12.6 in), voorste loopwiel met dubbele flens/achterste loopwiel met enkele flens, hydrauliek met standaardopbrengst, mechanisch geveerde stoel en handbediende snelkoppeling, en zonder optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven).
Bedrijfsgewicht 8987 lb 4076 kg
Opmerking *Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle inclusief een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, twee versnellingen, OROPS, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, rupsbanden van 320 mm (12.6 in), voorste loopwiel met dubbele flens/achterste loopwiel met enkele flens, hydrauliek met standaardopbrengst, mechanisch geveerde stoel en handbediende snelkoppeling, en zonder optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven). *Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle inclusief een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, twee versnellingen, OROPS, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, rupsbanden van 320 mm (12.6 in), voorste loopwiel met dubbele flens/achterste loopwiel met enkele flens, hydrauliek met standaardopbrengst, mechanisch geveerde stoel en handbediende snelkoppeling, en zonder optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven).
Lengte - rups op maaiveld 59 in 1499 mm
Totale lengte - Spoor 78.7 in 1999 mm
Hoogte - bovenkant van cabine 83.1 in 2111 mm
Bodemvrijheid 8.9 in 226 mm
Vertrekhoek 35° 35°
Maximale storthoek 52° 52°
Bakpenhoogte - transportstand 7.8 in 198 mm
Voertuigbreedte (rupsen van 400 mm/15.7 in) 69 in 1755 mm
Draaistraal van midden - koppeling 54.8 in 1392 mm
Bakpenreikwijdte - maximale hefhoogte 9.4 in 238 mm
Voertuigbreedte (rupsen van 320 mm/12.6 in) 66 in 1676 mm
Maximale reikwijdte - met armen parallel aan de grond 51.4 in 1305 mm
Maximale totale hoogte 154.1 in 3915 mm
Draaistraal van midden - laadbak 86 in 2184 mm
Bakpenhoogte - maximale hefhoogte 121 in 3075 mm
Lengte - zonder laadbak 108.9 in 2767 mm
Terugkantelhoek - maximale hoogte 87° 87°
Opmerking *Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle inclusief een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, twee versnellingen, OROPS, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, rupsbanden van 320 mm (12.6 in), voorste loopwiel met dubbele flens/achterste loopwiel met enkele flens, hydrauliek met standaardopbrengst, mechanisch geveerde stoel en handbediende snelkoppeling, en zonder optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven). *Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle inclusief een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, twee versnellingen, OROPS, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, rupsbanden van 320 mm (12.6 in), voorste loopwiel met dubbele flens/achterste loopwiel met enkele flens, hydrauliek met standaardopbrengst, mechanisch geveerde stoel en handbediende snelkoppeling, en zonder optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven).
Draaistraal van midden - achterkant van machine 61.5 in 1561 mm
Lengte - met laadbak op maaiveld 137.3 in 3486 mm
Hoogte bij maximale hef- en storthoogte 89.9 in 2283 mm
Bereik - maximaal heffen/storten 23.9 in 608 mm
Hydrauliekolie-opbrengst - hoge opbrengst - hydraulische druk van lader 3335 psi 23000 kPa
Hydrauliekolie-opbrengst - hoge opbrengst - hydraulisch vermogen (berekend) 58 hp 43 kW
Hydrauliekolie-opbrengst - standaard - hydraulische druk van lader 3335 psi 23000 kPa
Hydrauliekolie-opbrengst - standaard - hydrauliekolie-opbrengst van lader 20 gal/min 76 L/min
Hydrauliekolie-opbrengst - standaard - hydraulisch vermogen (berekend) 39 hp 29 kW
Hydrauliekolie-opbrengst - hoge opbrengst - hydrauliekolie-opbrengst van lader 30 gal/min 112 L/min
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I
FOPS-niveau II ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 1 versnelling 5.9 mph 9.5 km/h
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 2 versnellingen 8.5 mph 13.7 km/h
Hydraulisch systeem 13.2 gal (US) 50 L
Brandstoftank 24.8 gal (US) 94 L
Motorcarter 3 gal (US) 11 L
Hydrauliekolietank 10.3 gal (US) 39 L
Koelsysteem 3.7 gal (US) 14 L
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,81 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,158 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,81 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,158 metrische ton.
Opmerking (3) ***Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG. ***Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG.
Buiten cabine*** 103 dB(A) 103 dB(A)
In cabine** 83 dB(A) 83 dB(A)
Opmerking (2) **Het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine volgens ISO 6396:2008. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. **Het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine volgens ISO 6396:2008. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator.
Opmerking (1) Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa. Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa.

259D3 Standaarduitrusting

ELEKTRISCH

  • Elektrisch systeem van 12 V
  • Dynamo van 80 ampère
  • Contactsleutel met start/stop-schakelaar
  • Verlichting: achtergrondverlichting van meter, twee achterlichten, twee verstelbare halogeenlampen vóór en achter, binnenverlichting.
  • Achteruitrij-alarm
  • Accu voor zwaar gebruik, 850 CCA

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Geavanceerd beeldscherm met achteruitrijcamera: LCD-kleurenscherm van 127 mm (5 in), geavanceerd beveiligingssysteem voor meerdere machinisten, afstellingen op het scherm voor respons van uitrustingsstuk, respons van Hystat en de kruipbakregeling.
  • Meters: brandstofniveau, urenteller
  • Luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, gloeibougie-inschakeling, verstopping van hydraulisch filter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld, motoremissieregeling
  • Verstelbare stoel van vinyl
  • Inklapbare ergonomische contourarmleuning
  • Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer de machinist de zitting verlaat of armsteun omhoog houdt: hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeerrem wordt ingeschakeld
  • ROPS-cabine, openen, omhoog kantelen
  • FOPS-constructie, niveau I
  • Boven- en achterruiten
  • Vloermat
  • Achteruitkijkspiegel binnen
  • Elektrische aansluiting van 12 V
  • Claxon
  • Handgasregeling (draaibediening), elektronisch
  • Verstelbare joysticks
  • Antidiefstalbeveiligingssysteem met toetsenblok met 6 toetsen
  • Opbergruimte met net

AANDRIJFLIJN

  • Cat C3.3B, turbodieselmotor, voldoet aan Tier 4 Final en Stage V-emissienorm
  • Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
  • S·O·SSM-klep voor monsterafname, hydrauliekolie
  • Filters, patroontype, hydraulisch
  • Filters: type bus, brandstof en waterafscheider
  • Radiateur/hydrauliekoliekoeler (zij aan zij)
  • Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerremmen
  • Hydrostatische transmissie, rijden met twee versnellingen
  • Ophanging – Onafhankelijke torsieassen (4)

OVERIGE

  • Motorkap, afsluitbaar
  • Extended Life-antivries, -36 °C (-33 °F)
  • Punten voor vastsjorren van machine (6)
  • Steun, hefarm
  • Kijkglas voor hydrauliekoliepeil
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiateur
  • Radiateur, expansiefles
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extra, hydrauliek, continue stroom
  • Zwaar uitgevoerde platte snelkoppelingen met geïntegreerde drukaflaat
  • Gedeelde D-ring voor geleiding van uitrustingsstukslang langs zijkant van linker hefarm
  • Stopcontact, zwaailamp
  • Bodemplaatreiniging
  • Thermisch geregelde variabele koelventilator
  • Product Link™ PL240, mobiele telefonie

VERPLICHTE UITRUSTING

  • Hydrauliek, standaard of hoge capaciteit
  • Snelkoppeling, mechanische of elektrische
  • Oprolbare goed zichtbare veiligheidsgordel 50 mm (2 in) of 75 mm (3 in)
  • EU-voorbereidingspakket
  • In staal ingebedde rubberen rups - 320 mm (12.6 in) of 400 mm (15.7 in)
  • Voorste loopwiel met dubbele flens/achterste loopwiel met enkele flens of loopwielen met drievoudige flens voor/achter
  • PERFORMANCE PAKKETTEN:
    – Performance Pakket H1: standaard hydraulisch systeem (geen zelfnivellering)
    – Performance Pakket H2: standaard hydraulisch systeem, elektronische zelfnivellering in twee richtingen (hoger en lager), terugloop naar graafpositie, positionering, en elektronische trillingdemper (hoger en lager)
    – Performance Pakket H3: Hoog-debiet hydraulica, elektronische zelfnivellering in twee richtingen (hoger en lager), terugloop naar graafstand, positionering, en elektronische trillingdemper (hoger en lager)
  • COMFORT PAKKETTEN:
    – Open ROPS (C0): Statische zitting (Geen voetgasklep, hemelbekleding, verwarmer of deur)
    – Open ROPS (C1): voetgasklep, hemelbekleding, bekerhouder en zittingkeuze (mechanische vering of hoge rug, verwarmd, luchtgeveerde zitting) (geen verwarmer of deur)
    – Gesloten ROPS met verwarmer (C2): voetgasklep, hemelbekleding, verwarmer en ontdooier, zijramen, bekerhouder, Radio Ready, zittingkeuze (Mechanische vering of hoge rug, verwarmd, luchtgeveerde zitting) en deur (glas or Polycarbonaat)
    – Gesloten ROPS met A/C (C3): C2 + Airconditioning

259D3 Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTING

  • Hand- en voetbedieningselementen
  • Externe contragewichten
  • Zwaailamp
  • Motorblokverwarmer – 120 V
  • Olie, hydrauliek, werking bij lage temperaturen
  • Lak, aangepast
  • Product Link PL641, mobiele telefonie
  • Snelheidsgevoelige rijregeling
  • Bluetooth®-radio met microfoon (AM-/FM-/weerstationontvanger met USB- en AUX-ingangsaansluiting)

Vergelijk 259D3 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat® compacte rupslader 259D3

Cat® compacte rupslader 259D3

Cat® compacte rupslader 259D3

Cat® compacte rupslader 259D3

Cat® compacte rupslader 259D3

Cat® compacte rupslader 259D3

Cat® compacte rupslader 259D3

Cat® compacte rupslader 259D3

Cat® compacte rupslader 259D3
Cat® compacte rupslader 259D3
Cat® compacte rupslader 259D3
Cat® compacte rupslader 259D3
Cat® compacte rupslader 259D3
Cat® compacte rupslader 259D3
Cat® compacte rupslader 259D3
Cat® compacte rupslader 259D3

360 View
360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Command afstandsbediening voor de bouw

    Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

Verken technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie