Studiofoto

Palletvorkenborden 1160 mm (46 in)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Hoogte
35.9 in
912 mm
Breedte
46 in
1160 mm
Totale breedte
49.9 in
1268 mm

Overzicht

Voor het verplaatsen van ladingen op pallets op bouwterreinen en het verwerken van zakken mest en zaad bij groenvoorzieningen en kwekerijen.

Productspecificaties voor 1160 mm (46 in)

Hoogte 35.9 in 912 mm
Breedte 46 in 1160 mm
Totale breedte 49.9 in 1268 mm
Gewicht 207.2 lb 94 kg
Lengte 10.3 in 261 mm
Tandafstand 156-1008 mm (6-40 in) middellijn naar middellijn 156-1008 mm (6-40 in) middellijn naar middellijn
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 1160 mm (46 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts