Breedte | 72 in 1829 mm |
Hoogte - grijpers gesloten | 32 in 814 mm |
Kaakopening | 38 in 965 mm |
Lengte | 36.5 in 927.4 mm |
Bruikbare lengte van tand | 21.8 in 553 mm |
Gewicht | 1208.1 lb 548 kg |
Diameter tanden | 1.8 in 44.5 mm |
Aantal tanden | 11 11 |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
industriële grijpervorken zijn ontworpen voor het verwerken van een uiteenlopende reeks materialen onder zware bedrijfsomstandigheden.
Breedte | 72 in 1829 mm |
Hoogte - grijpers gesloten | 32 in 814 mm |
Kaakopening | 38 in 965 mm |
Lengte | 36.5 in 927.4 mm |
Bruikbare lengte van tand | 21.8 in 553 mm |
Gewicht | 1208.1 lb 548 kg |
Diameter tanden | 1.8 in 44.5 mm |
Aantal tanden | 11 11 |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts