In een studio gemaakt

Utiliteitslaadbakken 1730 mm (68 inch) met aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
68.1 in
1730 mm
Capaciteit
0.63 yd³
0.48 m³
Gewicht
568.8 lb
258 kg

Overzicht

Ontworpen met een hogere achterkanthoogte en langere vloerlengte voor het verwerken van materiaal met een lagere dichtheid.

Productspecificaties voor 1730 mm (68 inch) met aanboutbaar mes

Breedte 68.1 in 1730 mm
Capaciteit 0.63 yd³ 0.48 m³
Gewicht 568.8 lb 258 kg
Hoogte 21 in 533 mm
Lengte 31.1 in 789 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 1730 mm (68 inch) met aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.