| Breedte | 104 in 2642 mm |
| Capaciteit | 1.74 ft³ 1.33 L |
| Gewicht | 921.5 lb 418 kg |
| Hoogte | 29.8 in 757 mm |
| Lengte | 40.6 in 1031 mm |
| Dikte van basisrand | 0.7 in 19 mm |
| Dikte van mes | 0.6 in 16 mm |
| Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
Belangrijke specificaties
Gebruikt voor het laden van materiaal met ultralage dichtheid in een reeks verschillende toepassingen.
| Breedte | 104 in 2642 mm |
| Capaciteit | 1.74 ft³ 1.33 L |
| Gewicht | 921.5 lb 418 kg |
| Hoogte | 29.8 in 757 mm |
| Lengte | 40.6 in 1031 mm |
| Dikte van basisrand | 0.7 in 19 mm |
| Dikte van mes | 0.6 in 16 mm |
| Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Materiaaloverslagbak voor schrankladers - Sneeuw storten
Materiaaloverslagbak voor schrankladers - Sneeuwruimen in New York