In een studio gemaakt

Laadbakken voor licht materiaal 2490 mm (98 inch) met aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
98 in
2490 mm
Capaciteit
1.22 yd³
0.93 m³
Gewicht
822.3 lb
373 kg

Overzicht

Ontworpen voor het verwerken van materialen met een lage dichtheid, zoals mulch, houtspaanders, droge aarde, mest, veevoer en sneeuw.

Productspecificaties voor 2490 mm (98 inch) met aanboutbaar mes

Breedte 98 in 2490 mm
Capaciteit 1.22 yd³ 0.93 m³
Gewicht 822.3 lb 373 kg
Hoogte 27.4 in 695 mm
Lengte 32.6 in 828 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 2490 mm (98 inch) met aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.