275 XE
NIEUW

Compacte rupsladers 275 XE

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Brutovermogen – SAE J1995
122 hp
91 kW
Nominale bedrijfslaadvermogens - kantelmoment 35%
2823 lb
1280 kg
Bedrijfsgewicht
12705 lb
5763 kg

Overzicht

Meer vermogen. Betere prestaties. Meer comfort.

De Cat® 275 XE compacte rupslader biedt met zijn ontwerp voor verticaal heffen een grotere reikwijdte en hefhoogte voor het snel en eenvoudig laden van trucks. Zijn standaard onderwagen (E-bar) met stabilisatorstang en twee versnellingen zorgen voor een superieure tractie, flotatie, stabiliteit en snelheid in zeer uiteenlopende toepassingen en terreinomstandigheden.

Voordelen

+22% Hoger maximaal vermogen

dan de 299D3 XE

Meer hefhoogte

en grotere hef- en opbreekkrachten

Grotere cabine

met nieuw ontworpen indeling met meer cabineruimte en eenvoudiger in- en uitstappen

Productspecificaties voor 275 XE

Brutovermogen – SAE J1995 122 hp 91 kW
Boring 4.7 in 120 mm
Cilinderinhoud 221 in² 3.6 L
Nettovermogen – ISO 9249 120 hp 89 kW
Nettovermogen - SAE 1349 82 hp 111 kW
Maximumkoppel bij 1360 tpm SAE J1995 370 lb/ft 501 Nm
Piekmotorkoppel bij 1,500 tpm - SAE J1995 406 lb/ft 551 Nm
Slag 3.9 in 98 mm
Motortype Cat® C3.6 TA (turbocharger met nakoeler) Cat® C3.6 TA (turbocharger met nakoeler)
Hydrauliekolie-opbrengst - XE - maximale hydraulische druk van lader 4496 psi 31000 kPa
Hydrauliekolieopbrengst - hoge opbrengst - hydrauliekolieopbrengst van lader 34 gal/min 129 L/min
Hydrauliekolie-opbrengst - XE - maximale hydrauliekolie-opbrengst van lader* 40 gal/min 150 L/min
Hydrauliekolieopbrengst - hoge opbrengst - hydraulische druk van lader 3500 psi 24130 kPa
Hydrauliekolie-opbrengst - XE - hydraulisch vermogen (berekend) 103.9 hp 77.5 kW
Hydrauliekolieopbrengst - XPS hoge opbrengst - hydraulisch vermogen (berekend) 80.7 hp 60.2 kW
Hydrauliekolieopbrengst - XPS hoge opbrengst - maximale hydrauliekolieopbrengst van lader 23 gal/min 86 L/min
Hydrauliekolieopbrengst - XPS hoge opbrengst - maximale hydraulische druk van lader 4061 psi 2800 kPa
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydraulisch vermogen (berekend) 46.4 hp 34.6 kW
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydrauliekolieopbrengst van lader 23 gal/min 86 L/min
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydraulische druk van lader 3500 psi 24130 kPa
Bedrijfsgewicht 12705 lb 5763 kg
Contragewicht draagt bij aan het bedrijfsgewicht 428 lb 194 kg
Contragewicht draagt bij aan het bedrijfsgewicht - ROC (35%) 279 lb 126 kg
Contragewicht draagt bij aan het bedrijfsgewicht - Kantelmoment 796 lb 361 kg
Gesloten cabine draagt bij aan het bedrijfsgewicht 218 lb 99 kg
Gesloten cabine draagt bij aan het bedrijfsgewicht - ROC (35%) 105 lb 48 kg
Gesloten cabine draagt bij aan het bedrijfsgewicht - Kantelmoment 214 lb 136 kg
Opmerking *Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle gebaseerd op een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, twee versnellingen (variabel), laadbak van 2036 mm (80 in) met laag profiel, rupsen van 400 mm (15.7 in), voorste/achterste loopwiel met drievoudige flens, hydrauliek XE (H6) met hulpcircuit achter, gesloten cabine met glazen deur, zijruiten, verwarming, luchtgeveerde stoel, geavanceerd display, 1000 CCA accu, geen optionele contragewichten en handbediende snelkoppeling (tenzij anders aangegeven). *Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle gebaseerd op een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, twee versnellingen (variabel), laadbak van 2036 mm (80 in) met laag profiel, rupsen van 400 mm (15.7 in), voorste/achterste loopwiel met drievoudige flens, hydrauliek XE (H6) met hulpcircuit achter, gesloten cabine met glazen deur, zijruiten, verwarming, luchtgeveerde stoel, geavanceerd display, 1000 CCA accu, geen optionele contragewichten en handbediende snelkoppeling (tenzij anders aangegeven).
Koelsysteem 4.6 gal (US) 17.5 L
Motorcarter 2.4 gal (US) 9 L
Brandstoftank 36.9 gal (US) 136.1 L
Hydraulisch systeem 10.8 gal (US) 41 L
Hydrauliekolietank 6.9 gal (US) 26 L
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) 2.9 gal (US) 11 L
Nominale bedrijfslaadvermogens - kantelmoment 35% 2823 lb 1280 kg
Opbreekkracht - hefcilinder 6422 lb 2913 kg
Opbreekkracht - kantelcilinder 9963 lb 4519 kg
Grondraakvlak - met rups van 450 mm/17.7 inch 2808 in² 1.81 m²
Gronddruk - met rupsplaten van 450 mm (17.7 in) 4.5 psi 31.3 kPa
Nominale bedrijfslaadvermogens - kantelmoment 50% 4033 lb 1829 kg
Nominaal bedrijfslaadvermogen met optioneel contragewicht 2996 lb 1359 kg
Kantelmoment 12015 lb 5450 kg
Bakpenhoogte - transportstand 8.1 in 205 mm
Bakpenhoogte - maximale hefhoogte 134.4 in 3415 mm
Bakpenreikwijdte - maximale hefhoogte 16.3 in 415 mm
Hoogte bij maximale hef- en storthoogte 106.1 in 2694 mm
Vertrekhoek 29.5° 29.5°
Bodemvrijheid 11 in 280 mm
Hoogte - bovenkant van cabine 87.8 in 2230 mm
Lengte - rups op maaiveld 72.3 in 1836 mm
Lengte - met laadbak op maaiveld 152.8 in 3880 mm
Lengte - zonder laadbak 128 in 3250 mm
Maximale totale hoogte 165.1 in 4193 mm
Maximale reikwijdte - met armen parallel aan de grond 46.1 in 1171 mm
Totale lengte - Spoor 92.2 in 2341 mm
Terugkantelhoek - maximale hoogte 86.7° 86.7°
Reikwijdte bij maximale hef-/storthoogte 32 in 814 mm
Terugkantelhoek 27.3° 27.3°
Draaistraal van midden - laadbak (gekanteld) 91.3 in 2320 mm
Draaistraal van midden - koppeling 60.3 in 1531 mm
Draaistraal van midden - achterkant van machine 76 in 1931 mm
Voertuigbreedte (rupsen van 450 mm/17.7 in) 77.8 in 1976 mm
Maximale storthoek 44.7° 44.7°
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS-niveau II ISO 3449:2005 Niveau II (optioneel) ISO 3449:2005 Niveau II (optioneel)
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 1 versnelling 5.2 mph 8.4 km/h
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 2 versnellingen 7.8 mph 12.5 km/h
Voertuigbreedte (rupsen van 400 mm/15.7 in) 75.8 in 1926 mm

275 XE Standaarduitrusting

STANDAARDUITRUSTING

  • Snelkoppeling: handmatig of hydraulisch
  • Oprolbare goed zichtbare veiligheidsgordel 50 mm (2 in) of 75 mm (3 in) of 3-punts heup/schoudergordel
  • In staal ingebedde rubberen rups – 450 mm (17.7 in) ribprofiel, 450 mm (17.7 in) blokprofiel
  • Voorste loopwiel met dubbele flens/achterste loopwiel met enkele flens of loopwielen met drievoudige flens voor/achter

PRESTATIEPAKKETTEN

  • Prestatiepakket HP1: Hydrauliek met standaardopbrengst
  • Prestatiepakket HP3: Hydrauliek met hoge opbrengst XPS

COMFORTPAKKETTEN

  • Open overkapping: bekerhouder, vakje voor mobiele telefoon, vinyl stoel naar keuze (mechanische vering, stoel met hoge rugleuning/verwarmd/luchtgeveerd)
  • Gesloten cabine met verwarming en airconditioning: zijruiten, bekerhouder, vakje voor mobiele telefoon, stoelkeuze (mechanische vering, stoel met hoge rugleuning/verwarmde luchtgeveerde stoel, stoel met hoge rugleuning/geventileerde en verwarmde luchtgeveerde stoel) en deurkeuze (glas of polycarbonaat)

TECHNOLOGIEPAKKETTEN

  • T2 – Standaarddisplay, standaardjoysticks, traditioneel contactslot en achteruitkijkcamera.
  • T4 – Monitor met geavanceerd aanraakscherm, geavanceerde joysticks, starten met drukknop, X-mount houder voor mobiele telefoon en achteruitkijkcamera.
  • T5 – T4 + 2 extra zijzichtcamera's.

Radio

  • Radio, geen – voor machines met open overkapping en landen die niet zijn gecertificeerd voor Bluetooth®-technologie
  • Geïntegreerde AM/FM-radio met Bluetooth-technologie. Omvat USB-poort, 3,5 mm (0,13 in) AUX-input en BT-microfoon. Alleen voor gebruik met gesloten cabine. Beschikbaarheid verschilt per land.
  • Geïntegreerde DAB+/AM/FM-radio met Bluetooth-technologie. Omvat USB-poort, 3,5 mm (0,13 in) AUX-input en BT-microfoon. Alleen voor gebruik met gesloten cabine. Beschikbaarheid verschilt per land.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ basisserie PL243
  • Product Link Elite-serie PLE643

KOELVENTILATOR

  • Op koelvraag reagerende hydraulische koelventilator met variabele snelheid
  • Op koelvraag reagerende hydraulische koelventilator met variabele snelheid, met automatische en handmatige omkeerventilator

BESCHERMINGS- EN AFDICHTINGSPAKKETTEN

  • HD0 – basisbescherming en -afdichting (regenkap luchtinlaat motor, afdichting tussen cabine en frame en hydraulisch toegangsluik voor het bijvullen)
  • HD1 – middelhoge bescherming en afdichting† (HD0 + zijafdichting van cabine tot frame, afsluitbaar toegangsluik voor het bijvullen van brandstof, bescherming van de kantelcilinder en bescherming van de onderkant van de aandrijflijn.) †Sommige uitrusting varieert per regio.
  • HD2 – meest uitgebreide bescherming en afdichting† (HD1 + turbobescherming, uitlaatpijpomhulsel, DPF-omhulsel, snelkoppelingsbescherming, volledig omsloten bescherming van de aandrijflijn, beschermkap voor hydraulische leidingen onder de opstap, voorfilter voor luchtinlaat van de motor.)

ELEKTRISCH

  • Kabelboom voor uitrustingsstuk
  • Accu voor zwaar gebruik
  • Accuschakelaar met vergrendelingsvoorziening
  • Elektrisch systeem van 12 V
  • Dynamo van 85 A
  • LED-werklampen
  • Automatische achteruitrijlichten
  • Schakelaar achtergrondverlichting
  • LED-binnenverlichting
  • Achteruitrijalarm
  • Stopcontact, zwaailamp
  • Instapverlichting buiten
  • Automatisch knipperen van het waarschuwingslampje van de werkverlichting wanneer de parkeerrem wordt vrijgegeven

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Full color lcd-monitor: kruipsnelheidsregeling, afstelling aandrijfrespons, afstelling respons uitrustingsstuk, afstelling aandrijfvermogenprioriteit, taalkeuze (× 32), antidiefstalbeveiligingssysteem en bewaking voor meerdere machinisten, onderhoudsschema en herinneringen, bewaking van gebeurtenissen en diagnosecodes, instelling van datum/tijd/ eenheden/helderheid en smart-technologie voor gebruik met Smart-uitrustingsstukken.
  • Luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, gloeibougie-inschakeling, verstopping van hydraulisch toevoerfilter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld, motoremissieregeling (indien van toepassing)
  • Meters: brandstofniveau, urenteller, hydrauliekolietemperatuur, urenteller, accuspanning, toerenteller
  • Inklapbare ergonomische contourarmleuning
  • Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer de machinist de stoel verlaat of armsteun omhoog houdt: hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeren
  • Rem wordt ingeschakeld
  • ROPS-cabine, omhoog kantelen
  • FOPS-constructie, niveau I
  • Boven- en achterruiten
  • Vloermat
  • Hemelbekleding
  • Achteruitkijkspiegel binnen
  • Claxon
  • Handgasregeling (draaibediening), elektronisch
  • Op de stoel gemonteerde joysticks
  • Opbergvak voor mobiele telefoon
  • Bekerhouder
  • 12 V-voedingsaansluiting
  • Gaspedaal

HYDRAULIEK

  • Selecteerbare patroonregeling – ISO of H
  • Elektro-hydraulische bedieningselement voor uitrustingsstuk
  • Elektro-hydraulische hydrostatische transmissiehendel
  • Bewaking toerentalsensor
  • Zwaar uitgevoerde platte snelkoppelingen met geïntegreerde drukaflaat
  • Kijkglas voor hydrauliekoliepeil

AANDRIJFLIJN

  • Cat C2.8TA, met turbocharger, dieselmotor met nakoeling, voldoet aan emissienormen Tier 4 Final en Euro-V: • Starthulp gloeibougies • Vloeistofgekoeld, directe inspuiting
  • Extended Life-antivries, –37 °C (–34 °F)
  • Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
  • Geplande oliebemonstering (S-O-S SM) ventiel, hydraulische olie
  • Milieuvriendelijke aftapkraan – koelvloeistof
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiateur
  • Expansiefles radiateur
  • Filters, hydraulische toevoer-, patroontype
  • Filters, hydraulische retour-, patroontype
  • Filter, bustype, motorolie
  • Filters, bustype, brandstof- en waterafscheider
  • Radiator/hydrauliekolie
  • Koeler (naast elkaar geplaatst)
  • Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerremmen
  • Hydrostatische transmissie
  • Afsluitbare tankdop
  • Hydraulische, op koelvraag reagerende ventilator
  • Automatisch stationair draaien van motor

ONDERWAGEN

  • Ophanging torsie (4 onafhankelijke torsieassen)
  • Twee rijsnelheden
  • Geïntegreerde sjorpunten op rupsbandframe (4)

FRAME

  • Punten voor vastsjorren van machine (9)
  • Verwijderbare panelen voor het reinigen van het machinechassis
  • Steun, hefarm
  • Stalen achter- en voorbumpers, gelast
  • Brandstofvulopening, rechterzijde van de machine

OVERIGE

  • Extra hydrauliek, continue stroom
  • Telematica, product Link, via mobiele data
  • Stalen motordeur met vervangbare lamellen
  • Motorklep – afsluitbaar
  • Koppeling uitrustingsstuk
  • Cat ToughGuard™-slang

275 XE Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTING

  • Externe contragewichten
  • Zwaailamp, LED
  • Motorblokverwarmer – 120 V
  • Olie, hydrauliek, werking bij lage temperaturen
  • 4-punts hefogen voor de machine
  • Lak, aangepast
  • Snelheidsgevoelige rijregeling
  • Beveiliging Bluetooth-sleutel
  • Slanggeleider-uitrustingsstuk
  • Coating met roestwerend middel

Vergelijk 275 XE met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat® 275 XE Compacte rupslader

Cat® 275 XE Compacte rupslader

Cat® 275 XE Compacte rupslader

Cat® 275 XE Compacte rupslader

Cat® 275 XE Compacte rupslader

Cat® 275 XE Compacte rupslader
Cat® 275 XE Compacte rupslader
Cat® 275 XE Compacte rupslader
Cat® 275 XE Compacte rupslader
Cat® 275 XE Compacte rupslader