Studiofoto

Universele laadbakken 2187 mm (86 in) met aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
86 in
2187 mm
Capaciteit
0.8 yd³
0.64 m³
Gewicht
789.3 lb
358 kg

Overzicht

Gebruikt voor graven, laden, transporteren, egaliseren, storten en nivelleren in een reeks van verschillende toepassingen.

Productspecificaties voor 2187 mm (86 in) met aanboutbaar mes

Breedte 86 in 2187 mm
Capaciteit 0.8 yd³ 0.64 m³
Gewicht 789.3 lb 358 kg
Hoogte 22.9 in 582 mm
Lengte 39.2 in 995 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 2187 mm (86 in) met aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts