In een studio gemaakt

Utiliteitsgrijpervorken 1676 mm (66")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
66 in
1676 mm
Hoogte - grijpers gesloten
30.3 in
770 mm
Opening van de klemmen
34.5 in
876 mm

Overzicht

Cat® utiliteitsgrijpervorken zijn ontworpen voor het verwerken van een uiteenlopende reeks materialen onder diverse bedrijfsomstandigheden.

Productspecificaties voor 1676 mm (66")

Breedte 66 in 1676 mm
Hoogte - grijpers gesloten 30.3 in 770 mm
Opening van de klemmen 34.5 in 876 mm
Lengte 37 in 939 mm
Bruikbare lengte van tand 25.1 in 637 mm
Gewicht 672.4 lb 305 kg
Diameter tanden 1.3 in 31.75 mm
Aantal tanden 7 7
Tandbreedte 1.3 in 31.75 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 1676 mm (66") met vaak vergeleken producten.
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
Uitstekend klemmen

Foto van de toepassing van utiliteitsgrijpervorken

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Uitstekend klemmen
Foto van de toepassing van utiliteitsgrijpervorken