Studiofoto
NIEUW

Industriële Performance-laadbakken 2340 mm (92 in) met aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
92 in
2340 mm
Capaciteit
1 yd³
0.76 m³
Gewicht
906.1 lb
411 kg

Overzicht

Gebruikt voor laden, transporteren en storten in een reeks van verschillende toepassingen.

Productspecificaties voor 2340 mm (92 in) met aanboutbaar mes

Breedte 92 in 2340 mm
Capaciteit 1 yd³ 0.76 m³
Gewicht 906.1 lb 411 kg
Hoogte 24.5 in 622 mm
Lengte 40.7 in 1034 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Dikte van zijwand 0.2 in 5 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 2340 mm (92 in) met aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts