226D3

Schrankladers 226D3

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Brutovermogen – SAE J1995
67.1 hp
50.1 kW
Nominaal bedrijfslaadvermogen
1550 lb
705 kg
Bedrijfsgewicht
5849 lb
2653 kg

Overzicht

Comfortabel. Prestaties. Slim.

De Cat® schranklader 226D3 biedt met zijn ontwerp voor radiaal heffen een superieur bereik in het middelste hefbereik en uitstekende graafprestaties met een voortreffelijk trekvermogen.

Voordelen

15% Extra ruimte voor meer comfort voor de machinist

••Opnieuw vormgegeven, comfortabeler cabineontwerp
••Breder portier om gemakkelijker in de machine te kunnen stappen

30% Extra laadbakinhoud met een nieuw assortiment laadbakken

••nieuwe Industrial Performance-laadbakken

SLIM

••Biedt een geavanceerde compatibiliteit van machines en gereedschappen
•Geïntegreerde SMART-technologie om het koppelen van complexe uitrustingsstukken te automatiseren
- VOOR HET EERST TOEGEPAST-
herkenning van uitrustingsstukken- a
angepaste bediening- G
rade Assist

Productspecificaties voor 226D3

Brutovermogen – SAE J1995 67.1 hp 50.1 kW
Nettovermogen - SAE 1349 65.8 hp 49.1 kW
Cilinderinhoud 134.3 in³ 2.2 L
Slag 3.9 in 100 mm
Boring 3.3 in 84 mm
Motortype Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI
Piekmotorkoppel bij 1,500 tpm - SAE J1995 153 ft·lbf 208 Nm
Nettovermogen – ISO 9249 66.5 hp 49.6 kW
Netto vliegwielvermogen 95 hp 71 kW
Nominaal bedrijfslaadvermogen 1550 lb 705 kg
Nominaal bedrijfslaadvermogen met optioneel contragewicht 1650 lb 750 kg
Kantelmoment 3100 lb 1410 kg
Opbreekkracht - kantelcilinder 3927 lb 1781 kg
Opmerking * Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle op basis van een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, laadbak van 1576 mm (62 in) meet laag profiel, Cat banden 10 × 16.5, hydrauliek met standaardopbrengst, C1-cabine (OROPS, mechanische stoelvering), 850 CCA-accu, handbediende snelkoppeling, geen zelfnivellering en geen optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven). * Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle op basis van een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, laadbak van 1576 mm (62 in) meet laag profiel, Cat banden 10 × 16.5, hydrauliek met standaardopbrengst, C1-cabine (OROPS, mechanische stoelvering), 850 CCA-accu, handbediende snelkoppeling, geen zelfnivellering en geen optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven).
Opbreekkracht - hefcilinder 6074 lb 2755 kg
Bedrijfsgewicht 5849 lb 2653 kg
Opmerking * Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle op basis van een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, laadbak van 1576 mm (62 in) meet laag profiel, Cat banden 10 × 16.5, hydrauliek met standaardopbrengst, C1-cabine (OROPS, mechanische stoelvering), 850 CCA-accu, handbediende snelkoppeling, geen zelfnivellering en geen optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven). * Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle op basis van een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, laadbak van 1576 mm (62 in) meet laag profiel, Cat banden 10 × 16.5, hydrauliek met standaardopbrengst, C1-cabine (OROPS, mechanische stoelvering), 850 CCA-accu, handbediende snelkoppeling, geen zelfnivellering en geen optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven).
Wielbasis 41.5 in 1054 mm
Lengte - met laadbak op maaiveld 127.3 in 3234 mm
Lengte - zonder laadbak 99.4 in 2524 mm
Hoogte - bovenkant van cabine 79.8 in 2028 mm
Voertuigbreedte over banden 58.9 in 1497 mm
Maximale totale hoogte 143.8 in 3652 mm
Bakpenhoogte - maximale hefhoogte 110.9 in 2818 mm
Bakpenhoogte - transportstand 8.5 in 215 mm
Bereik - maximaal heffen/storten 21 in 533 mm
Hoogte bij maximale hef- en storthoogte 81.8 in 2077 mm
Bodemvrijheid 6.9 in 175 mm
Vertrekhoek 27.9° 27.9°
Maximale storthoek 46.7° 46.7°
Terugkantelhoek - maximale hoogte 88.9° 88.9°
Bumperoverhang - achter achteras 35.2 in 8944 mm
Draaistraal van midden - laadbak 77.8 in 1977 mm
Maximale reikwijdte - met armen parallel aan de grond 50.7 in 1288 mm
Draaistraal van midden - achterkant van machine 59.6 in 1513 mm
Draaistraal van midden - koppeling 43.5 in 1104 mm
Opmerking * Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle op basis van een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, laadbak van 1576 mm (62 in) meet laag profiel, Cat banden 10 × 16.5, hydrauliek met standaardopbrengst, C1-cabine (OROPS, mechanische stoelvering), 850 CCA-accu, handbediende snelkoppeling, geen zelfnivellering en geen optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven). * Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle op basis van een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, laadbak van 1576 mm (62 in) meet laag profiel, Cat banden 10 × 16.5, hydrauliek met standaardopbrengst, C1-cabine (OROPS, mechanische stoelvering), 850 CCA-accu, handbediende snelkoppeling, geen zelfnivellering en geen optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven).
Draaistraal van midden - laadbak (gekanteld) 89.8 in 2280 mm
Bumperoverhang - Achteras 42.6 in 1083 mm
Bakpenreikwijdte - maximale hefhoogte 14.7 in 374 mm
Terugkantelhoek 28° 28°
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydraulische druk van lader 3336 psi 23000 kPa
Hydrauliekolie-opbrengst - hoge opbrengst - maximale hydraulische druk van lader 3336 psi 23000 kPa
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydraulisch vermogen (berekend) 33.5 hp 26.5 kW
Hydrauliekolieopbrengst - hoge opbrengst - hydraulisch vermogen (berekend) 50.9 hp 38 kW
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydrauliekolieopbrengst van lader 18 gal/min 69 L/min
Hydrauliekolie-opbrengst - hoge opbrengst - maximale hydrauliekolie-opbrengst van lader 26 gal/min 99 L/min
Hydrauliekolieopbrengst - XPS hoge opbrengst - hydraulisch vermogen (berekend) 76 hp 57 kW
Hydrauliekolieopbrengst - XPS hoge opbrengst - maximale hydraulische druk van lader 4061 psi 28000 kPa
Hydrauliekolieopbrengst - XPS hoge opbrengst - maximale hydrauliekolieopbrengst van lader 32 gal/min 121 L/min
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I
FOPS-niveau II ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 1 versnelling 7.6 mph 12.3 km/h
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 2 versnellingen (optie) 11.1 mph 17.8 km/h
Kettingkast - per kant 1.8 gal (US) 7 L
Koelsysteem 3.2 gal (US) 12 L
Motorcarter 2.6 gal (US) 10 L
Brandstoftank 15.1 gal (US) 57 L
Hydraulisch systeem 11.9 gal (US) 45 L
Hydrauliekolietank 9 gal (US) 34 L
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) 5 gal (US) 19 L
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,81 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,158 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,81 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,158 metrische ton.
Buiten cabine*** 102 dB(A) 102 dB(A)
In cabine** 83 dB(A) 83 dB(A)
Opmerking (3) ***Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG. ***Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG.
Opmerking (1) Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa. Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa.
Opmerking (2) **Het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine volgens ISO 6396:2008. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. **Het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine volgens ISO 6396:2008. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator.
In cabine* 81 dB(A) 81 dB(A)
Buiten cabine** 101 dB(A) 101 dB(A)
In cabine* 81 dB(A) 81 dB(A)
Buiten cabine** 102 dB(A) 102 dB(A)

226D3 Standaarduitrusting

ELEKTRISCH

  • Elektrisch systeem van 12 V
  • Dynamo van 80 ampère
  • Contactsleutel met start/stop-schakelaar
  • Verlichting: achtergrondverlichting van meter, twee achterlichten, twee verstelbare halogeenlampen vóór en achter, binnenverlichting.
  • Achteruitrij-alarm
  • Accu voor zwaar gebruik, 850 CCA

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Meters: brandstofniveau, urenteller
  • Waarschuwingssysteem met indicators voor de machinist: luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, gloeibougie-inschakeling, verstopping van hydraulisch filter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld
  • Inklapbare ergonomische contourarmleuning
  • Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer de machinist de zitting verlaat of armsteun omhoog houdt: hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeerrem wordt ingeschakeld
  • ROPS-cabine, openen, omhoog kantelen
  • FOPS-constructie, niveau I
  • Boven- en achterruiten
  • Vloermat
  • Achteruitkijkspiegel binnen
  • Elektrische aansluiting van 12 V
  • Claxon
  • Handgasregeling (draaibediening), elektronisch
  • Verstelbare joysticks
  • Antidiefstalbeveiligingssysteem met toetsenblok met 6 toetsen
  • Opbergruimte met net

AANDRIJFLIJN

  • Cat C2.2, turbodieselmotor, voldoet aan emissienormen Tier 4 Final en Stage V*
  • Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
  • S·O·SSM-klep voor monsterafname, hydrauliekolie
  • Filters, patroontype, hydraulisch
  • Filters: type bus, brandstof en waterafscheider
  • ATAAC/radiateur/hydrauliekoliekoeler (zij aan zij)
  • Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerremmen
  • Hydrostatische transmissie
  • Vierwielkettingaandrijving

OVERIGE

  • Motorkap, afsluitbaar
  • Extended Life-antivries, -36 °C (-33 °F)
  • Punten voor vastsjorren van machine (6)
  • Steun, hefarm
  • Kijkglas voor hydrauliekoliepeil
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiateur
  • Radiateur, expansiefles
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extra, hydrauliek, continue stroom
  • Zwaar uitgevoerde platte snelkoppelingen met geïntegreerde drukaflaat
  • Gedeelde D-ring voor geleiding van uitrustingsstukslang langs zijkant van linker hefarm
  • Stopcontact, zwaailamp
  • Bodemplaatreiniging
  • Thermisch geregelde variabele koelventilator
  • Product Link™ PL240, mobiele telefonie

VERPLICHTE UITRUSTING

  • Hydrauliek, standaard of hoge capaciteit
  • Snelkoppeling, mechanische of elektrische
  • Goed zichtbare veiligheidsgordel 50 mm (2 in) of 75 mm (3 in)
  • EU-voorbereidingspakket (alleen Europa)
  • Aandrijflijn: één versnelling, één versnelling met rijregeling, twee versnellingen
  • Banden, 10 × 16.5
  • PERFORMANCE PAKKETTEN:
    – Performance Pakket H1: standaard hydraulisch systeem (geen zelfnivellering)
    – Performance Pakket H2: standaard hydraulisch systeem, elektronische zelfnivellering in twee richtingen (hoger en lager), terugloop naar graafpositie, positionering, en elektronische trillingdemper (hoger en lager)
    – Performance Pakket H3: Hoog-debiet hydraulica, elektronische zelfnivellering in twee richtingen (hoger en lager), terugloop naar graafstand, positionering, en elektronische trillingdemper (hoger en lager)
  • COMFORT PAKKETTEN:
    – Open ROPS (C1): voetgasklep, hemelbekleding, bekerhouder en zittingkeuze (mechanische vering of hoge rug, verwarmd, luchtgeveerde zitting) (geen verwarmer of deur)
    – Gesloten ROPS met airconditioning (C3): voetgasklep, hemelbekleding, verwarmer en ontdooier, airconditioning, zijramen, bekerhouder, Radio Ready, zittingkeuze (Mechanische vering of hoge rug, verwarmd, luchtgeveerde zitting) en deur (glas or Polycarbonaat)

226D3 Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTING

  • Hand- en voetbedieningselementen
  • Externe contragewichten
  • Zwaailamp
  • Motorblokverwarmer – 120 V
  • Olie, hydrauliek, werking bij lage temperaturen
  • Product Link PL641, mobiele telefonie
  • Geavanceerd beeldscherm met achteruitrijcamera: LCD-kleurenscherm van 127 mm (5 in), geavanceerd beveiligingssysteem voor meerdere machinisten, afstellingen op het scherm voor respons van uitrustingsstuk, respons van Hystat en de kruipbakregeling; alleen standaard apparatuur in Europa
  • Bluetooth®-radio met microfoon (AM-/FM-/weerstationontvanger met USB- en AUX-ingangsaansluiting)

Vergelijk 226D3 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Cat® 226D3 schranklader

Cat® 226D3 schranklader

Cat® schrankladers uit de D3-serie | Aan het werk

Cat® schrankladers en compacte rupsladers uit de D3-serie | Aan het werk

Cat® schrankladers uit de D3-serie | Aan het werk
Cat® schrankladers en compacte rupsladers uit de D3-serie | Aan het werk

360 View
360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Command afstandsbediening voor de bouw

    Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

Verken technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie