In een studio gemaakt

Universele laadbakken 1883 mm (74 inch) met aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
74.1 in
1883 mm
Capaciteit
0.58 yd³
0.44 m³
Gewicht
597.5 lb
271 kg

Overzicht

Gebruikt voor graven, laden, transporteren, egaliseren, storten en nivelleren in een reeks van verschillende toepassingen.

Productspecificaties voor 1883 mm (74 inch) met aanboutbaar mes

Breedte 74.1 in 1883 mm
Capaciteit 0.58 yd³ 0.44 m³
Gewicht 597.5 lb 271 kg
Hoogte 16.8 in 426 mm
Lengte 27.9 in 708 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 1883 mm (74 inch) met aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.