Werkbreedte | 11.8 in 300 mm |
Totale breedte | 46 in 1168 mm |
Gewicht | 357.1 lb 162 kg |
Hoogte | 20.7 in 526 mm |
Lengte | 58.9 in 1496 mm |
Dikte van basisrand | 0.8 in 20 mm |
Dikte van zijwand | 0.5 in 12 mm |
Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
Aantal tanden | 3 3 |