232D3

Schrankladers 232D3

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Brutovermogen – SAE J1995
67.1 hp
50.1 kW
Nominaal bedrijfslaadvermogen
1900 lb
865 kg
Bedrijfsgewicht
6514 lb
2955 kg

Overzicht

Comfortabel. Prestaties. Slim.

De Cat® schranklader 232D3 biedt met zijn ontwerp voor verticaal heffen een grotere reikwijdte en hefhoogte voor het snel en eenvoudig laden van trucks. Zijn stabiliteit en de hefprestaties zorgen voor uitstekende materiaaloverslag.

Voordelen

15% Extra ruimte voor meer comfort voor de machinist

••Opnieuw vormgegeven, comfortabeler cabineontwerp
••Breder portier om gemakkelijker in de machine te kunnen stappen

30% Extra laadbakinhoud met een nieuw assortiment laadbakken

••nieuwe Industrial Performance-laadbakken

SLIM

••Biedt een geavanceerde compatibiliteit van machines en gereedschappen
•Geïntegreerde SMART-technologie om het koppelen van complexe uitrustingsstukken te automatiseren
- VOOR HET EERST TOEGEPAST-
herkenning van uitrustingsstukken- a
angepaste bediening- G
rade Assist

Productspecificaties voor 232D3

Brutovermogen – SAE J1995 67.1 hp 50.1 kW
Nettovermogen - SAE 1349 65.8 hp 49.1 kW
Cilinderinhoud 134.3 in³ 2.2 L
Slag 3.9 in 100 mm
Boring 3.3 in 84 mm
Piekmotorkoppel bij 1,500 tpm - SAE J1995 153 ft·lbf 208 Nm
Netto vliegwielvermogen 65.8 hp 49.1 kW
Nettovermogen – ISO 9249 66.5 hp 49.6 kW
Motortype Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI
Nominaal bedrijfslaadvermogen 1900 lb 865 kg
Kantelmoment 3800 lb 1725 kg
Opbreekkracht - kantelcilinder 3928 lb 1782 kg
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle op basis van een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, laadbak van 1576 mm (62 in) meet laag profiel, Cat banden 10 × 16.5, hydrauliek met standaardopbrengst, C1-cabine (OROPS, mechanische stoelvering), 850 CCA-accu, handbediende snelkoppeling, geen zelfnivellering en geen optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle op basis van een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, laadbak van 1576 mm (62 in) meet laag profiel, Cat banden 10 × 16.5, hydrauliek met standaardopbrengst, C1-cabine (OROPS, mechanische stoelvering), 850 CCA-accu, handbediende snelkoppeling, geen zelfnivellering en geen optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven).
Nominaal bedrijfslaadvermogen met optioneel contragewicht 2000 lb 910 kg
Bedrijfsgewicht 6514 lb 2955 kg
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle op basis van een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, laadbak van 1576 mm (62 in) meet laag profiel, Cat banden 10 × 16.5, hydrauliek met standaardopbrengst, C1-cabine (OROPS, mechanische stoelvering), 850 CCA-accu, handbediende snelkoppeling, geen zelfnivellering en geen optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle op basis van een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, laadbak van 1576 mm (62 in) meet laag profiel, Cat banden 10 × 16.5, hydrauliek met standaardopbrengst, C1-cabine (OROPS, mechanische stoelvering), 850 CCA-accu, handbediende snelkoppeling, geen zelfnivellering en geen optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven).
Wielbasis 41.5 in 1054 mm
Hoogte - bovenkant van cabine 79.9 in 2029 mm
Voertuigbreedte over banden 58.9 in 1497 mm
Bodemvrijheid 6.7 in 170 mm
Vertrekhoek 27.9° 27.9°
Maximale storthoek 47.4° 47.4°
Lengte - zonder laadbak 99.3 in 2523 mm
Hoogte bij maximale hef- en storthoogte 88.7 in 2254 mm
Bakpenreikwijdte - maximale hefhoogte 8.8 in 224 mm
Maximale totale hoogte 150.9 in 3832 mm
Draaistraal van midden - achterkant van machine 59.6 in 1513 mm
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle op basis van een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, laadbak van 1576 mm (62 in) meet laag profiel, Cat banden 10 × 16.5, hydrauliek met standaardopbrengst, C1-cabine (OROPS, mechanische stoelvering), 850 CCA-accu, handbediende snelkoppeling, geen zelfnivellering en geen optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle op basis van een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, laadbak van 1576 mm (62 in) meet laag profiel, Cat banden 10 × 16.5, hydrauliek met standaardopbrengst, C1-cabine (OROPS, mechanische stoelvering), 850 CCA-accu, handbediende snelkoppeling, geen zelfnivellering en geen optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven).
Bakpenhoogte - transportstand 8.4 in 214 mm
Lengte - met laadbak op maaiveld 127.3 in 3233 mm
Bumperoverhang - achter achteras 35.2 in 894 mm
Draaistraal van midden - laadbak 77.8 in 1976 mm
Maximale reikwijdte - met armen parallel aan de grond 49.2 in 1249 mm
Bakpenhoogte - maximale hefhoogte 118.1 in 3001 mm
Bereik - maximaal heffen/storten 25.7 in 653 mm
Terugkantelhoek - maximale hoogte 88.2° 88.2°
Draaistraal van midden - koppeling 43.4 in 1102 mm
Hydrauliekolie-opbrengst - hoge opbrengst - maximale hydrauliekolie-opbrengst van lader 26 gal/min 99 L/min
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydraulisch vermogen (berekend) 35.5 hp 26.5 kW
Hydrauliekolie-opbrengst - hoge opbrengst - maximale hydraulische druk van lader 3336 psi 23000 kPa
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydrauliekolieopbrengst van lader 18 gal/min 69 L/min
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydraulische druk van lader 3336 psi 23000 kPa
Hydrauliekolieopbrengst - hoge opbrengst - hydraulisch vermogen (berekend) 50.9 hp 38 kW
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I
FOPS-niveau II ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 1 versnelling 7.6 mph 12.3 km/h
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 2 versnellingen (optie) 11.1 mph 17.8 km/h
Koelsysteem 3.2 gal (US) 12 L
Motorcarter 2.6 gal (US) 10 L
Brandstoftank 15.1 gal (US) 57 L
Hydraulisch systeem 11.9 gal (US) 45 L
Hydrauliekolietank 9 gal (US) 34 L
Kettingkast - per kant 1.8 gal (US) 7 L
Opmerking (3) **Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG. **Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG.
In cabine* 83 dB (A) 83 dB (A)
Buiten cabine** 101 dB(A) 101 dB(A)
Opmerking (1) Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa. Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa.
Opmerking (2) *Het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine volgens ISO 6396:2008. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. *Het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine volgens ISO 6396:2008. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator.
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,81 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,158 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,81 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,158 metrische ton.

232D3 Standaarduitrusting

ELEKTRISCH

  • Elektrisch systeem van 12 V
  • Dynamo van 80 ampère
  • Contactsleutel met start/stop-schakelaar
  • Verlichting: achtergrondverlichting van meter, twee achterlichten, twee verstelbare halogeenlampen vóór en achter, binnenverlichting.
  • Achteruitrijalarm
  • Accu voor zwaar gebruik, 850 CCA

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Meters: brandstofniveau, urenteller
  • Waarschuwingssysteem met indicators voor de machinist: luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, gloeibougie-inschakeling, verstopping van hydraulisch filter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld
  • Inklapbare ergonomische contourarmleuning
  • Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer de machinist de zitting verlaat of armsteun omhoog houdt: hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeerrem wordt ingeschakeld
  • ROPS-cabine, openen, omhoog kantelen
  • FOPS-constructie, niveau I
  • Boven- en achterruiten
  • Vloermat
  • Achteruitkijkspiegel binnen
  • Elektrische aansluiting van 12 V
  • Claxon
  • Handgasregeling (draaibediening), elektronisch
  • Verstelbare joysticks
  • Antidiefstalbeveiligingssysteem met toetsenblok met 6 toetsen
  • Opbergruimte met net

AANDRIJFLIJN

  • Cat C2.2, turbodieselmotor, voldoet aan emissienormen Tier 4 Final en Stage V*
  • Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
  • S·O·SSM-klep voor monsterafname, hydrauliekolie
  • Filters, patroontype, hydraulisch
  • Filters: type bus, brandstof en waterafscheider
  • ATAAC/radiateur/hydrauliekoliekoeler (zij aan zij)
  • Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerremmen
  • Hydrostatische transmissie
  • Vierwielkettingaandrijving

OVERIGE

  • Motorkap, afsluitbaar
  • Extended Life-antivries, -36 °C (-33 °F)
  • Punten voor vastsjorren van machine (6)
  • Steun, hefarm
  • Kijkglas voor hydrauliekoliepeil
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiateur
  • Radiateur, expansiefles
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extra, hydrauliek, continue stroom
  • Zwaar uitgevoerde platte snelkoppelingen met geïntegreerde drukaflaat
  • Gedeelde D-ring voor geleiding van uitrustingsstukslang langs zijkant van linker hefarm
  • Stopcontact, zwaailamp
  • Bodemplaatreiniging
  • Thermisch geregelde variabele koelventilator
  • Product Link™ PL240, mobiele telefonie

VERPLICHTE UITRUSTING

  • Hydrauliek, standaard of hoge capaciteit
  • Snelkoppeling, mechanische of elektrische
  • Goed zichtbare veiligheidsgordel 50 mm (2 in) of 75 mm (3 in)
  • EU-voorbereidingspakket (alleen Europa)
  • Aandrijflijn: één versnelling, één versnelling met rijregeling, twee versnellingen
  • Banden, 10 × 16.5
  • PERFORMANCE PAKKETTEN:
    – Performance Pakket H1: standaard hydraulisch systeem (geen zelfnivellering)
    – Performance Pakket H2: standaard hydraulisch systeem, elektronische zelfnivellering in twee richtingen (hoger en lager), terugloop naar graafpositie, positionering, en elektronische trillingdemper (hoger en lager)
    – Performance Pakket H3: Hoog-debiet hydraulica, elektronische zelfnivellering in twee richtingen (hoger en lager), terugloop naar graafstand, positionering, en elektronische trillingdemper (hoger en lager)
  • COMFORT PAKKETTEN:
    – Open ROPS (C1): voetgasklep, hemelbekleding, bekerhouder en zittingkeuze (mechanische vering of hoge rug, verwarmd, luchtgeveerde zitting) (geen verwarmer of deur)
    – Gesloten ROPS met airconditioning (C3): voetgasklep, hemelbekleding, verwarmer en ontdooier, airconditioning, zijramen, bekerhouder, Radio Ready, zittingkeuze (Mechanische vering of hoge rug, verwarmd, luchtgeveerde zitting) en deur (glas or Polycarbonaat)

232D3 Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTING

  • Externe contragewichten
  • Zwaailamp
  • Motorblokverwarmer – 120 V
  • Olie, hydrauliek, werking bij lage temperaturen
  • Product Link PL641, mobiele telefonie
  • Geavanceerd beeldscherm met achteruitrijcamera: LCD-kleurenscherm van 127 mm (5 in), geavanceerd beveiligingssysteem voor meerdere machinisten, afstellingen op het scherm voor respons van uitrustingsstuk, respons van Hystat en de kruipbakregeling; alleen standaard apparatuur in Europa
  • Bluetooth®-radio met microfoon (AM-/FM-/weerstationontvanger met USB- en AUX-ingangsaansluiting)

Vergelijk 232D3 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat® 232D3 schranklader

Cat® 232D3 schranklader

Cat® schrankladers uit de D3-serie | Aan het werk

Cat® schrankladers en compacte rupsladers uit de D3-serie | Aan het werk

Cat® schrankladers uit de D3-serie | Aan het werk
Cat® schrankladers en compacte rupsladers uit de D3-serie | Aan het werk

360 View
360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Command afstandsbediening voor de bouw

    Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

Verken technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie