Studiofoto
NIEUW

Industriële Performance-laadbakken 1730 mm (68 in) met aanboutbare tanden

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
86 in
1730 mm
Capaciteit
0.7 yd³
0.56 m³
Gewicht
714.3 lb
324 kg

Overzicht

Gebruikt voor laden, transporteren en storten in een reeks van verschillende toepassingen.

Productspecificaties voor 1730 mm (68 in) met aanboutbare tanden

Breedte 86 in 1730 mm
Capaciteit 0.7 yd³ 0.56 m³
Gewicht 714.3 lb 324 kg
Hoogte 23.9 in 606 mm
Lengte 43.4 in 1103 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van zijwand 0.2 in 5 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 1730 mm (68 in) met aanboutbare tanden met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts