In een studio gemaakt

Utiliteitsgrijpervorken 1829 mm (72 in)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
72 in
1829 mm
Hoogte - grijpers gesloten
30.3 in
770 mm
Opening van de klemmen
34.5 in
876 mm

Overzicht

Cat® utiliteitsgrijpervorken zijn ontworpen voor het verwerken van een uiteenlopende reeks materialen onder diverse bedrijfsomstandigheden.

Productspecificaties voor 1829 mm (72 in)

Breedte 72 in 1829 mm
Hoogte - grijpers gesloten 30.3 in 770 mm
Opening van de klemmen 34.5 in 876 mm
Lengte 37 in 939 mm
Bruikbare lengte van tand 25.1 in 637 mm
Gewicht 718.7 lb 326 kg
Diameter tanden 1.3 in 31.75 mm
Aantal tanden 9 9
Tandbreedte 1.3 in 31.75 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 1829 mm (72 in) met vaak vergeleken producten.
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
Uitstekend klemmen

Foto van de toepassing van utiliteitsgrijpervorken

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Uitstekend klemmen
Foto van de toepassing van utiliteitsgrijpervorken