In een studio gemaakt

Universele laadbakken 1730 mm (68 inch) met aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
68.1 in
1730 mm
Capaciteit
0.52 yd³
0.4 m³
Gewicht
551.2 lb
250 kg

Overzicht

Gebruikt voor graven, laden, transporteren, egaliseren, storten en nivelleren in een reeks van verschillende toepassingen.

Productspecificaties voor 1730 mm (68 inch) met aanboutbaar mes

Breedte 68.1 in 1730 mm
Capaciteit 0.52 yd³ 0.4 m³
Gewicht 551.2 lb 250 kg
Hoogte 16.8 in 426 mm
Lengte 27.9 in 708 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 1730 mm (68 inch) met aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.