Studiofoto
NIEUW

Puinlaadbakken 2368 mm (92 in) Plaattandstijl

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
92 in
2368 mm
Gewicht
945.6 lb
428.9 kg
Hoogte
21.4 in
544 mm

Overzicht

Voornamelijk gebruikt om stenen en grotere rommel te verwijderen en te scheiden van aarde en zand.

Productspecificaties voor 2368 mm (92 in) Plaattandstijl

Breedte 92 in 2368 mm
Gewicht 945.6 lb 428.9 kg
Hoogte 21.4 in 544 mm
Lengte 43.9 in 1115 mm
Dikte van zijwand 0.5 in 12 mm
Tandafstand 2.9 in 73 mm
Tanddikte 0.4 in 10 mm
Aantal tanden 29 29
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 2368 mm (92 in) Plaattandstijl met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts