Studiofoto

Universele laadbakken 2187 mm (86 in) met aanboutbare tanden

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
86 in
2187 mm
Capaciteit
0.8 yd³
0.64 m³
Gewicht
736.3 lb
334 kg

Overzicht

Gebruikt voor graven, laden, transporteren, egaliseren, storten en nivelleren in een reeks van verschillende toepassingen.

Productspecificaties voor 2187 mm (86 in) met aanboutbare tanden

Breedte 86 in 2187 mm
Capaciteit 0.8 yd³ 0.64 m³
Gewicht 736.3 lb 334 kg
Hoogte 22.3 in 566 mm
Lengte 41.9 in 1064 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 2187 mm (86 in) met aanboutbare tanden met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts