In een studio gemaakt

Universele laadbakken 2036 mm (80 inch) met aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
80.2 in
2036 mm
Capaciteit
0.63 yd³
0.48 m³
Gewicht
630.5 lb
286 kg

Overzicht

Gebruikt voor graven, laden, transporteren, egaliseren, storten en nivelleren in een reeks van verschillende toepassingen.

Productspecificaties voor 2036 mm (80 inch) met aanboutbaar mes

Breedte 80.2 in 2036 mm
Capaciteit 0.63 yd³ 0.48 m³
Gewicht 630.5 lb 286 kg
Hoogte 16.8 in 426 mm
Lengte 27.9 in 708 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 2036 mm (80 inch) met aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.