Studiofoto
NIEUW

Industriële Performance-laadbakken 2035 mm (80 in) met aanboutbare tanden

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
80 in
2035 mm
Capaciteit
0.9 yd³
0.66 m³
Gewicht
780.4 lb
354 kg

Overzicht

Gebruikt voor laden, transporteren en storten in een reeks van verschillende toepassingen.

Productspecificaties voor 2035 mm (80 in) met aanboutbare tanden

Breedte 80 in 2035 mm
Capaciteit 0.9 yd³ 0.66 m³
Gewicht 780.4 lb 354 kg
Hoogte 23.9 in 606 mm
Lengte 43.4 in 1103 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van zijwand 0.2 in 5 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 2035 mm (80 in) met aanboutbare tanden met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts