Studiofoto

Puinlaadbakken 2397 mm (94 inch) - Staaftandstijl

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
94.4 in
2397 mm
Gewicht
859.8 lb
390 kg
Hoogte
25.4 in
644 mm

Overzicht

Voornamelijk gebruikt om stenen en grotere rommel te verwijderen en te scheiden van aarde en zand.

Productspecificaties voor 2397 mm (94 inch) - Staaftandstijl

Breedte 94.4 in 2397 mm
Gewicht 859.8 lb 390 kg
Hoogte 25.4 in 644 mm
Lengte 47.2 in 1199 mm
Dikte van zijwand 0.4 in 10 mm
Tandafstand 2.5 in 64 mm
Tanddikte 1.3 in 32 mm
Aantal tanden 24 24
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 2397 mm (94 inch) - Staaftandstijl met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Overzicht van Cat® puinbakken in staafstijl

Overzicht van Cat® puinbakken in staafstijl