In een studio gemaakt

Universele laadbakken 2188 mm (86 inch) met aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
86.1 in
2188 mm
Capaciteit
0.82 yd³
0.63 m³
Gewicht
723.1 lb
328 kg

Overzicht

Gebruikt voor graven, laden, transporteren, egaliseren, storten en nivelleren in een reeks van verschillende toepassingen.

Productspecificaties voor 2188 mm (86 inch) met aanboutbaar mes

Breedte 86.1 in 2188 mm
Capaciteit 0.82 yd³ 0.63 m³
Gewicht 723.1 lb 328 kg
Hoogte 18.5 in 469 mm
Lengte 31.4 in 797 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 2188 mm (86 inch) met aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.