255
NIEUW

Compacte rupsladers 255

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Brutovermogen – SAE J1995
74.3 hp
55.4 kW
Nominale bedrijfslaadvermogens - kantelmoment 35%
2499 lb
1133 kg
Bedrijfsgewicht
9578 lb
4345 kg

Overzicht

Meer vermogen. Betere prestaties. Meer comfort.

De Cat® 255 compacte rupslader biedt met zijn ontwerp voor verticaal heffen een grotere reikwijdte en hefhoogte voor het snel en eenvoudig laden van trucks. Zijn standaard, torsiegeveerde onderwagen zorgt voor een superieure tractie, flotatie, stabiliteit en snelheid in zeer uiteenlopende toepassingen en terreinomstandigheden.

Voordelen

+13% Meer koppel

dan het vorige model

Meer hefhoogte

en grotere hef- en opbreekkrachten

Grotere cabine

met nieuw ontworpen indeling met meer cabineruimte en eenvoudiger in- en uitstappen

Productspecificaties voor 255

Brutovermogen – SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW
Boring 4.3 in 110 mm
Cilinderinhoud 171 in² 2.8 L
Nettovermogen – ISO 9249 73 hp 54.4 kW
Nettovermogen - SAE 1349 73.5 hp 54.8 kW
Piekmotorkoppel bij 1,600 tpm - SAE J1995 221 lb/ft 300 Nm
Slag 3.5 in 90 mm
Motortype Cat® C2.8T (turbo) Cat® C2.8T (turbo)
Hydrauliekolieopbrengst - hoge opbrengst - hydraulisch vermogen (berekend) 60.9 hp 45.4 kW
Hydrauliekolieopbrengst - hoge opbrengst - hydrauliekolieopbrengst van lader 30 gal/min 113 L/min
Hydrauliekolieopbrengst - hoge opbrengst - hydraulische druk van lader 3500 psi 24130 kPa
Hydrauliekolieopbrengst - XPS hoge opbrengst - hydraulisch vermogen (berekend) 70.7 hp 52.7 kW
Hydrauliekolieopbrengst - XPS hoge opbrengst - maximale hydrauliekolieopbrengst van lader 30 gal/min 113 L/min
Hydrauliekolieopbrengst - XPS hoge opbrengst - maximale hydraulische druk van lader 4061 psi 28000 kPa
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydraulisch vermogen (berekend) 46.4 hp 34.6 kW
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydrauliekolieopbrengst van lader 23 gal/min 86 L/min
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydraulische druk van lader 3500 psi 24130 kPa
Nominale bedrijfslaadvermogens - kantelmoment 35% 2499 lb 1133 kg
Opbreekkracht - hefcilinder 5895 lb 2674 kg
Opbreekkracht - kantelcilinder 6746 lb 3060 kg
Grondraakvlak - met rups van 320 mm/12.6 inch 1582 in² 1.02 m²
Grondraakvlak - met rups van 400 mm/15.7 in 1977 in² 1.28 m²
Gronddruk - met rupsplaten van 320 mm (12.6 in) 41.8 in² 6.1 m²
Gronddruk - met rupsplaten van 400 mm (15.7 in) 4.9 in² 34 m²
Gronddruk - met rupsplaten van 450 mm (17.7 in) 4.6 psi 31.9 kPa
Nominale bedrijfslaadvermogens - kantelmoment 50% 3570 lb 1619 kg
Nominaal bedrijfslaadvermogen met optioneel contragewicht 2631 lb 1194 kg
Kantelmoment 7140 lb 3238 kg
Bedrijfsgewicht 9578 lb 4345 kg
Contragewicht draagt bij aan het bedrijfsgewicht 276 lb 125 kg
Contragewicht draagt bij aan het bedrijfsgewicht - ROC (35%) 132 lb 60 kg
Contragewicht draagt bij aan het bedrijfsgewicht - Kantelmoment 379 lb 172 kg
Gesloten cabine draagt bij aan het bedrijfsgewicht 180 lb 82 kg
Gesloten cabine draagt bij aan het bedrijfsgewicht - ROC (35%) 38 lb 17 kg
Gesloten cabine draagt bij aan het bedrijfsgewicht - Kantelmoment 108 lb 49 kg
Opmerking *Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn gebaseerd op laadbak met laag profiel van 1730mm (68") met aanboutbaar mes, 320mm (12,6") smalle rups, machinist van 75kg (165 lb), open overkapping, mechanische geveerde stoel, HD-accu met accuschakelaar, hydrauliek met standaard capaciteit, handmatige koppeling en volle vloeistoftanks. Geen externe contragewichten en geen zelfnivellering in twee richtingen/terug naar graafstand/positioneringsinrichting *Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn gebaseerd op laadbak met laag profiel van 1730mm (68") met aanboutbaar mes, 320mm (12,6") smalle rups, machinist van 75kg (165 lb), open overkapping, mechanische geveerde stoel, HD-accu met accuschakelaar, hydrauliek met standaard capaciteit, handmatige koppeling en volle vloeistoftanks. Geen externe contragewichten en geen zelfnivellering in twee richtingen/terug naar graafstand/positioneringsinrichting
Bedrijfsgewicht - ROC (35%) 2499 lb 1133 kg
Bedrijfsgewicht - ROC (50%) 3570 lb 1619 kg
Bedrijfsgewicht - Kantelmoment 7140 lb 3238 kg
Brede rups (400 mm/15,7 in) draagt bij aan het bedrijfsgewicht 119 lb 54 kg
Koelsysteem 3 gal (US) 11.5 L
Motorcarter 2.2 gal (US) 8.2 L
Brandstoftank 25.1 gal (US) 95 L
Hydraulisch systeem 9.7 gal (US) 36.8 L
Hydrauliekolietank 6.9 gal (US) 26 L
Bakpenhoogte - transportstand 7.7 in 195 mm
Bakpenhoogte - maximale hefhoogte 124 in 3150 mm
Bakpenreikwijdte - maximale hefhoogte 5.9 in 151 mm
Hoogte bij maximale hef- en storthoogte 95.4 in 2424 mm
Vertrekhoek 30.6° 30.6°
Bodemvrijheid 8.3 in 212 mm
Hoogte - bovenkant van cabine 83.3 in 2115 mm
Lengte - rups op maaiveld 58.5 in 1485 mm
Lengte - met laadbak op maaiveld 135 in 3430 mm
Lengte - zonder laadbak 110.2 in 2800 mm
Maximale storthoek 43.6° 43.6°
Maximale totale hoogte 155.2 in 3941 mm
Maximale reikwijdte - met armen parallel aan de grond 45.7 in 1162 mm
Totale lengte - Spoor 76.7 in 1948 mm
Terugkantelhoek - maximale hoogte 85.2° 85.2°
Reikwijdte bij maximale hef-/storthoogte 21.3 in 540 mm
Terugkantelhoek 27° 27°
Draaistraal van midden - laadbak (gekanteld) 82.9 in 2105 mm
Draaistraal van midden - koppeling 54.2 in 1377 mm
Draaistraal van midden - achterkant van machine 65.2 in 1656 mm
Voertuigbreedte (rupsen van 320 mm/12.6 in) 65.9 in 1675 mm
Voertuigbreedte (rupsen van 400 mm/15.7 in) 69.3 in 1760 mm
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 2 versnellingen 9.1 mph 14.7 km/h
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 1 versnelling 5.7 mph 9.2 km/h
Bedrijfsgewicht 9578 lb 4345 kg

255 Standaarduitrusting

STANDAARDUITRUSTING

  • Snelkoppeling: handmatig of hydraulisch
  • Oprolbare goed zichtbare veiligheidsgordel 50 mm (2 in) of 75 mm (3 in) of 3-punts heup/schoudergordel
  • In staal ingebedde rubberen rups – 320 mm (12,6 in) ribprofiel, 400 mm (15,7 in) blokprofiel, 400 mm (15,7 in) ribprofiel
  • Voorste loopwiel met dubbele flens/achterste loopwiel met enkele flens of loopwielen met drievoudige flens voor/achter

PRESTATIEPAKKETTEN

  • Prestatiepakket HP1: Hydrauliek met standaardopbrengst
  • Prestatiepakket HP3: Hydrauliek met hoge opbrengst XPS

COMFORTPAKKETTEN

  • Open overkapping: bekerhouder, vakje voor mobiele telefoon, vinyl stoel naar keuze (mechanische vering, stoel met hoge rugleuning/verwarmd/luchtgeveerd)
  • Gesloten cabine met verwarming en airconditioning: zijruiten, bekerhouder, vakje voor mobiele telefoon, stoelkeuze (mechanische vering, stoel met hoge rugleuning/verwarmde luchtgeveerde stoel, stoel met hoge rugleuning/geventileerde en verwarmde luchtgeveerde stoel) en deurkeuze (glas of polycarbonaat)

TECHNOLOGIEPAKKETTEN

  • T2 – Standaarddisplay, standaardjoysticks, traditioneel contactslot en achteruitkijkcamera.
  • T4 – Monitor met geavanceerd aanraakscherm, geavanceerde joysticks, starten met drukknop, X-mount houder voor mobiele telefoon en achteruitkijkcamera.
  • T5 – T4 + 2 extra zijzichtcamera's.

Radio

  • Radio, geen – voor machines met open overkapping en landen die niet zijn gecertificeerd voor Bluetooth®-technologie
  • Geïntegreerde AM/FM-radio met Bluetooth-technologie. Omvat USB-poort, 3,5 mm (0,13 in) AUX-input en BT-microfoon. Alleen voor gebruik met gesloten cabine. Beschikbaarheid verschilt per land.
  • Geïntegreerde DAB+/AM/FM-radio met Bluetooth-technologie. Omvat USB-poort, 3,5 mm (0,13 in) AUX-input en BT-microfoon. Alleen voor gebruik met gesloten cabine. Beschikbaarheid verschilt per land.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ basisserie PL243
  • Product Link Elite-serie PLE643

KOELVENTILATOR

  • Op koelvraag reagerende hydraulische koelventilator met variabele snelheid
  • Op koelvraag reagerende hydraulische koelventilator met variabele snelheid, met automatische en handmatige omkeerventilator

BESCHERMINGS- EN AFDICHTINGSPAKKETTEN

  • HD0 – basisbescherming en -afdichting (regenkap luchtinlaat motor, afdichting tussen cabine en frame en hydraulisch toegangsluik voor het bijvullen)
  • HD1 – middelhoge bescherming en afdichting† (HD0 + zijafdichting van cabine tot frame, afsluitbaar toegangsluik voor het bijvullen van brandstof, bescherming van de kantelcilinder en bescherming van de onderkant van de aandrijflijn.) †Sommige uitrusting varieert per regio.
  • HD2 – meest uitgebreide bescherming en afdichting† (HD1 + turbobescherming, uitlaatpijpomhulsel, DPF-omhulsel, snelkoppelingsbescherming, volledig omsloten bescherming van de aandrijflijn, beschermkap voor hydraulische leidingen onder de opstap, voorfilter voor luchtinlaat van de motor.)

ELEKTRISCH

  • Kabelboom voor uitrustingsstuk
  • Accu voor zwaar gebruik
  • Accuschakelaar met vergrendelingsvoorziening
  • Elektrisch systeem van 12 V
  • Dynamo van 85 A
  • LED-werklampen
  • Automatische achteruitrijlichten
  • Schakelaar achtergrondverlichting
  • LED-binnenverlichting
  • Achteruitrijalarm
  • Stopcontact, zwaailamp
  • Instapverlichting buiten
  • Automatisch knipperen van het waarschuwingslampje van de werkverlichting wanneer de parkeerrem wordt vrijgegeven

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Full color lcd-monitor: kruipsnelheidsregeling, afstelling aandrijfrespons, afstelling respons uitrustingsstuk, afstelling aandrijfvermogenprioriteit, taalkeuze (× 32), antidiefstalbeveiligingssysteem en bewaking voor meerdere machinisten, onderhoudsschema en herinneringen, bewaking van gebeurtenissen en diagnosecodes, instelling van datum/tijd/ eenheden/helderheid en smart-technologie voor gebruik met Smart-uitrustingsstukken.
  • Luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, gloeibougie-inschakeling, verstopping van hydraulisch toevoerfilter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld, motoremissieregeling (indien van toepassing)
  • Meters: brandstofniveau, urenteller, hydrauliekolietemperatuur, urenteller, accuspanning, toerenteller
  • Inklapbare ergonomische contourarmleuning
  • Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer de machinist de stoel verlaat of armsteun omhoog houdt: hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeren
  • Rem wordt ingeschakeld
  • ROPS-cabine, omhoog kantelen
  • FOPS-constructie, niveau I
  • Boven- en achterruiten
  • Vloermat
  • Hemelbekleding
  • Achteruitkijkspiegel binnen
  • Claxon
  • Handgasregeling (draaibediening), elektronisch
  • Op de stoel gemonteerde joysticks
  • Opbergvak voor mobiele telefoon
  • Bekerhouder
  • 12 V-voedingsaansluiting
  • Gaspedaal

HYDRAULIEK

  • Selecteerbare patroonregeling – ISO of H
  • Elektro-hydraulische bedieningselement voor uitrustingsstuk
  • Elektro-hydraulische hydrostatische transmissiehendel
  • Bewaking toerentalsensor
  • Zwaar uitgevoerde platte snelkoppelingen met geïntegreerde drukaflaat
  • Kijkglas voor hydrauliekoliepeil

AANDRIJFLIJN

  • Cat C2.8T turbodieselmotor, voldoet aan emissienormen Tier 4 Final en Stage V: • Starthulp gloeibougies • Vloeistofgekoeld, directe inspuiting
  • Extended Life-antivries, –37 °C (–34 °F)
  • Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
  • Geplande oliebemonstering (S-O-S SM) ventiel, hydraulische olie
  • Milieuvriendelijke aftapkraan – koelvloeistof
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiateur
  • Expansiefles radiateur
  • Filters, hydraulische toevoer-, patroontype
  • Filters, hydraulische retour-, patroontype
  • Filter, bustype, motorolie
  • Filters, bustype, brandstof- en waterafscheider
  • Radiator/hydrauliekolie
  • Koeler (naast elkaar geplaatst)
  • Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerremmen
  • Hydrostatische transmissie
  • Afsluitbare tankdop
  • Hydraulische, op koelvraag reagerende ventilator
  • Automatisch stationair draaien van motor

ONDERWAGEN

  • Ophanging torsie (4 onafhankelijke torsieassen)
  • Twee rijsnelheden
  • Geïntegreerde sjorpunten op rupsbandframe (4)

FRAME

  • Punten voor vastsjorren van machine (9)
  • Verwijderbare panelen voor het reinigen van het machinechassis
  • Steun, hefarm
  • Stalen achter- en voorbumpers, gelast
  • Brandstofvulopening, rechterzijde van de machine

OVERIGE

  • Extra hydrauliek, continue stroom
  • Telematica, product Link, via mobiele data
  • Stalen motordeur met vervangbare lamellen
  • Motorklep – afsluitbaar
  • Koppeling uitrustingsstuk
  • Cat ToughGuard™-slang

255 Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTING

  • Externe contragewichten
  • Zwaailamp, LED
  • Motorblokverwarmer – 120 V
  • Olie, hydrauliek, werking bij lage temperaturen
  • 4-punts hefogen voor de machine
  • Lak, aangepast
  • Snelheidsgevoelige rijregeling
  • Beveiliging Bluetooth-sleutel
  • Slanggeleider-uitrustingsstuk
  • Coating met roestwerend middel

Vergelijk 255 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Cat® 255 compacte rupslader

Cat® 255 compacte rupslader

Cat® 255 compacte rupslader

Cat® 255 compacte rupslader

Cat® 255 compacte rupslader

Cat® 255 compacte rupslader

Cat® 255 compacte rupslader

Cat® 255 compacte rupslader

Cat® 255 compacte rupslader

Cat® 255 compacte rupslader
Cat® 255 compacte rupslader
Cat® 255 compacte rupslader
Cat® 255 compacte rupslader
Cat® 255 compacte rupslader
Cat® 255 compacte rupslader
Cat® 255 compacte rupslader
Cat® 255 compacte rupslader
Cat® 255 compacte rupslader