In een studio gemaakt

Universele laadbakken 1576 mm (62 inch) met aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
62 in
1576 mm
Capaciteit
0.47 yd³
0.36 m³
Gewicht
440.9 lb
200 kg

Overzicht

Gebruikt voor graven, laden, transporteren, egaliseren, storten en nivelleren in een reeks van verschillende toepassingen.

Productspecificaties voor 1576 mm (62 inch) met aanboutbaar mes

Breedte 62 in 1576 mm
Capaciteit 0.47 yd³ 0.36 m³
Gewicht 440.9 lb 200 kg
Hoogte 16.8 in 426 mm
Lengte 27.9 in 708 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 1576 mm (62 inch) met aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.