239D3

Compacte rupsladers 239D3

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Brutovermogen – SAE J1995
67.1 hp
50.1 kW
Nominale bedrijfslaadvermogens - kantelmoment 35%
1530 lb
695 kg
Bedrijfsgewicht
7434 lb
3372 kg

Overzicht

Comfortabel. Prestaties. Slim.

De Cat® 239D3 compacte rupslader biedt met zijn ontwerp voor radiaal heffen een indrukwekkend bereik in het middelste hefbereik, uitstekende graafprestaties en een voortreffelijk trekvermogen. Zijn standaard, geveerde onderwagen zorgt voor een superieure tractie, flotatie, stabiliteit en snelheid in zeer uiteenlopende toepassingen en terreinomstandigheden.

Voordelen

15% Extra ruimte voor meer comfort voor de machinist

••Opnieuw vormgegeven, comfortabeler cabineontwerp
••Breder portier om gemakkelijker in de machine te kunnen stappen

PRESTATIES

••Verbeterde, op prestaties afgestemde vering
••Door klanten voorgestelde verbeteringen aan het brandstofsysteem en aandrijflijn

SLIM

••Biedt een geavanceerde compatibiliteit van machines en gereedschappen
•Geïntegreerde SMART-technologie om het koppelen van complexe uitrustingsstukken te automatiseren - VOOR HET EERST TOEGEPAST
- herkenning van uitrustingsstukken
- aangepaste bediening
- Grade Assist

Productspecificaties voor 239D3

Brutovermogen – SAE J1995 67.1 hp 50.1 kW
Cilinderinhoud 134.3 in³ 2.2 L
Boring 3.3 in 84 mm
Slag 3.9 in 100 mm
Piekmotorkoppel bij 1,500 tpm - SAE J1995 153 ft·lbf 208 Nm
Nettovermogen - SAE 1349 65.8 hp 49.1 kW
Nettovermogen – ISO 9249 66.5 hp 49.6 kW
Motortype Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI
Nettovermogen 65.8 hp 49.1 kW
Nominale bedrijfslaadvermogens - kantelmoment 35% 1530 lb 695 kg
Kantelmoment 4370 lb 1985 kg
Opbreekkracht - kantelcilinder 3913 lb 1775 kg
Nominaal bedrijfslaadvermogen met optioneel contragewicht 2400 lb 1090 kg
Grondraakvlak - met rups van 320 mm/12.6 inch 1373 in² 0.89 m²
Gronddruk - met rupsplaten van 320 mm (12.6 in) 5.4 psi 37.3 kPa
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle op basis van een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, rupsen van 320 mm (12.6 in), hydrauliek met standaardopbrengst, C1-cabine (OROPS, mechanische stoelvering), 850 CCA-accu, handbediende snelkoppeling, geen zelfnivellering en geen optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle op basis van een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, rupsen van 320 mm (12.6 in), hydrauliek met standaardopbrengst, C1-cabine (OROPS, mechanische stoelvering), 850 CCA-accu, handbediende snelkoppeling, geen zelfnivellering en geen optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven).
Grondraakvlak - met rups van 400 mm/15.7 in 1716 in² 1.11 m²
Gronddruk - met rupsplaten van 400 mm (15.7 in) 4.4 psi 30.6 kPa
Nominale bedrijfslaadvermogens - kantelmoment 50% 2185 lb 995 kg
Bedrijfsgewicht 7434 lb 3372 kg
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle op basis van een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, rupsen van 320 mm (12.6 in), hydrauliek met standaardopbrengst, C1-cabine (OROPS, mechanische stoelvering), 850 CCA-accu, handbediende snelkoppeling, geen zelfnivellering en geen optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle op basis van een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, rupsen van 320 mm (12.6 in), hydrauliek met standaardopbrengst, C1-cabine (OROPS, mechanische stoelvering), 850 CCA-accu, handbediende snelkoppeling, geen zelfnivellering en geen optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven).
Voertuigbreedte (rupsen van 320 mm/12.6 in) 66 in 1676 mm
Bodemvrijheid 7.7 in 195 mm
Lengte - met laadbak op maaiveld 127.3 in 3234 mm
Lengte - zonder laadbak 99.3 in 2522 mm
Maximale reikwijdte - met armen parallel aan de grond 53.4 in 1356 mm
Draaistraal van midden - laadbak 81.5 in 2069 mm
Totale lengte - Spoor 71.2 in 1808 mm
Bereik - maximaal heffen/storten 22.2 in 563 mm
Voertuigbreedte (rupsen van 400 mm/15.7 in) 69.1 in 1756 mm
Maximale totale hoogte 143.5 in 3645 mm
Bakpenhoogte - transportstand 8.6 in 218 mm
Lengte - rups op maaiveld 54.5 in 1384 mm
Hoogte bij maximale hef- en storthoogte 81 in 2057 mm
Bakpenhoogte - maximale hefhoogte 111.2 in 2825 mm
Vertrekhoek 34.5° 34.5°
Terugkantelhoek - maximale hoogte 85.5° 85.5°
Draaistraal van midden - koppeling 45.6 in 1159 mm
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle op basis van een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, rupsen van 320 mm (12.6 in), hydrauliek met standaardopbrengst, C1-cabine (OROPS, mechanische stoelvering), 850 CCA-accu, handbediende snelkoppeling, geen zelfnivellering en geen optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle op basis van een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, rupsen van 320 mm (12.6 in), hydrauliek met standaardopbrengst, C1-cabine (OROPS, mechanische stoelvering), 850 CCA-accu, handbediende snelkoppeling, geen zelfnivellering en geen optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven).
Hoogte - bovenkant van cabine 80.1 in 2034 mm
Maximale storthoek 50.3° 50.3°
Draaistraal van midden - achterkant van machine 57.4 in 1458 mm
Hydrauliekolie-opbrengst - hoge opbrengst - hydrauliekolie-opbrengst van lader 26 gal/min 99 L/min
Hydrauliekolie-opbrengst - standaard - hydraulische druk van lader 3336 psi 23000 kPa
Hydrauliekolie-opbrengst - standaard - hydrauliekolie-opbrengst van lader 18 gal/min 69 L/min
Hydrauliekolie-opbrengst - hoge opbrengst - hydraulische druk van lader 3336 psi 23000 kPa
Hydrauliekolie-opbrengst - hoge opbrengst - hydraulisch vermogen (berekend) 50.9 hp 38 kW
Hydrauliekolie-opbrengst - standaard - hydraulisch vermogen (berekend) 35.5 hp 26.5 kW
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 2 versnellingen 7.6 mph 12.2 km/h
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 1 versnelling 5 mph 8.1 km/h
Koelsysteem 3.2 gal (US) 12 L
Motorcarter 2.6 gal (US) 10 L
Brandstoftank 15.1 gal (US) 57 L
Hydraulisch systeem 11.9 gal (US) 45 L
Hydrauliekolietank 9 gal (US) 34 L
Opmerking (2) **Het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine volgens ISO 6396:2008. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. **Het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine volgens ISO 6396:2008. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator.
Buiten cabine*** 103 dB(A) 103 dB(A)
Opmerking (3) ***Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG. ***Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG.
Opmerking (1) Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa. Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa.
In cabine** 83 dB(A) 83 dB(A)
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,81 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,158 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,81 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,158 metrische ton.

239D3 Standaarduitrusting

ELEKTRISCH

  • Elektrisch systeem van 12 V
  • Dynamo van 80 ampère
  • Contactsleutel met start/stop-schakelaar
  • Verlichting: achtergrondverlichting van meter, twee achterlichten, twee verstelbare halogeenlampen vóór en achter, binnenverlichting.
  • Achteruitrij-alarm
  • Accu voor zwaar gebruik, 850 CCA

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Meters: brandstofniveau, urenteller
  • Waarschuwingssysteem met indicators voor de machinist: luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, gloeibougie-inschakeling, verstopping van hydraulisch filter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld
  • Verstelbare stoel van vinyl
  • Inklapbare ergonomische contourarmleuning
  • Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer de machinist de zitting verlaat of armsteun omhoog houdt: hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeerrem wordt ingeschakeld
  • ROPS-cabine, openen, omhoog kantelen
  • FOPS-constructie, niveau I
  • Boven- en achterruiten
  • Vloermat
  • Achteruitkijkspiegel binnen
  • Elektrische aansluiting van 12 V
  • Claxon
  • Handgasregeling (draaibediening), elektronisch
  • Verstelbare joysticks
  • Antidiefstalbeveiligingssysteem met toetsenblok met 6 toetsen
  • Opbergruimte met net

AANDRIJFLIJN

  • Cat C2.2, turbodieselmotor, voldoet aan emissienormen Tier 4 Final en Stage V*
  • Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
  • S·O·SSM-klep voor monsterafname, hydrauliekolie
  • Filters, patroontype, hydraulisch
  • Filters: type bus, brandstof en waterafscheider
  • ATAAC/radiateur/hydrauliekoliekoeler (zij aan zij)
  • Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerremmen
  • Hydrostatische transmissie, rijden met twee versnellingen
  • Ophanging – Onafhankelijke torsieassen (4)

OVERIGE

  • Motorkap, afsluitbaar
  • Extended Life-antivries, -36 °C (-33 °F)
  • Punten voor vastsjorren van machine (6)
  • Steun, hefarm
  • Kijkglas voor hydrauliekoliepeil
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiateur
  • Radiateur, expansiefles
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extra, hydrauliek, continue stroom
  • Zwaar uitgevoerde platte snelkoppelingen met geïntegreerde drukaflaat
  • Gedeelde D-ring voor geleiding van uitrustingsstukslang langs zijkant van linker hefarm
  • Stopcontact, zwaailamp
  • Bodemplaatreiniging
  • Thermisch geregelde variabele koelventilator
  • Product Link™ PL240, mobiele telefonie

VERPLICHTE UITRUSTING

  • Hydrauliek, standaard of hoge capaciteit
  • Snelkoppeling, mechanische of elektrische
  • Oprolbare goed zichtbare veiligheidsgordel 50 mm (2 in) of 75 mm (3 in)
  • EU-voorbereidingspakket (alleen Europa)
  • In staal ingebedde rubberen rups – 320 mm (12.6 in) blokprofiel of 400 mm (15.7 in) ribprofiel
  • Voorste loopwiel met dubbele flens/achterste loopwiel met enkele flens
  • PERFORMANCE PAKKETTEN:
    – Performance Pakket H1: standaard hydraulisch systeem (geen zelfnivellering)
    – Performance Pakket H2: standaard hydraulisch systeem, elektronische zelfnivellering in twee richtingen (hoger en lager), terugloop naar graafpositie, positionering, en elektronische trillingdemper (hoger en lager)
    – Performance Pakket H3: Hoog-debiet hydraulica, elektronische zelfnivellering in twee richtingen (hoger en lager), terugloop naar graafstand, positionering, en elektronische trillingdemper (hoger en lager)
  • COMFORT PAKKETTEN:
    – Open ROPS (C0): Statische zitting (Geen voetgasklep, hemelbekleding, verwarmer of deur)
    – Open ROPS (C1): voetgasklep, hemelbekleding, bekerhouder en zittingkeuze (mechanische vering of hoge rug, verwarmd, luchtgeveerde zitting) (geen verwarmer of deur)
    – Gesloten ROPS met verwarmer (C2): voetgasklep, hemelbekleding, verwarmer en ontdooier, zijramen, bekerhouder, Radio Ready, zittingkeuze (Mechanische vering of hoge rug, verwarmd, luchtgeveerde zitting) en deur (glas or Polycarbonaat)
    – Gesloten ROPS met A/C (C3): C2 + Airconditioning

239D3 Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTING

  • Hand- en voetbedieningselementen
  • Externe contragewichten
  • Zwaailamp
  • Motorblokverwarmer – 120 V
  • Olie, hydrauliek, werking bij lage temperaturen
  • Lak, aangepast
  • Product Link PL641, mobiele telefonie
  • Rijregeling
  • Geavanceerd beeldscherm met achteruitrijcamera: LCD-kleurenscherm van 127 mm (5 in), geavanceerd beveiligingssysteem voor meerdere machinisten, afstellingen op het scherm voor respons van uitrustingsstuk, respons van Hystat en de kruipbakregeling.
  • Uitrustingsstuk terug naar graven, positioneringsinrichting voor uitrustingsstuk
  • Bluetooth®-radio met microfoon (AM-/FM-/weerstationontvanger met USB- en AUX-ingangsaansluiting)

Vergelijk 239D3 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat® 239D3 compacte rupslader

Cat® 239D3 compacte rupslader

Cat® 239D3 compacte rupslader
Cat® 239D3 compacte rupslader

360 View
360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Command afstandsbediening voor de bouw

    Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

Verken technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie