249D3

Compacte rupsladers 249D3

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Brutovermogen – SAE J1995
67.1 hp
50.1 kW
Nominale bedrijfslaadvermogens - kantelmoment 35%
1740 lb
790 kg
Bedrijfsgewicht
7831 lb
3552 kg

Overzicht

Comfortabel. Prestaties. Slim.

De Cat® 249D3 compacte rupslader biedt met zijn ontwerp voor verticaal heffen een grotere reikwijdte en hefhoogte voor het snel en eenvoudig laden van trucks. Zijn standaard, geveerde onderwagen zorgt voor een superieure tractie, flotatie, stabiliteit en snelheid in zeer uiteenlopende toepassingen en terreinomstandigheden.

Voordelen

15% Extra ruimte voor meer comfort voor de machinist

••Opnieuw vormgegeven, comfortabeler cabineontwerp ••Breder portier om gemakkelijker in de machine te kunnen stappen

PRESTATIES

••Verbeterde, op prestaties afgestemde vering ••Door klanten voorgestelde verbeteringen aan het brandstofsysteem en aandrijflijn

SLIM

••Biedt een geavanceerde compatibiliteit van machines en gereedschappen •Geïntegreerde SMART-technologie om het koppelen van complexe uitrustingsstukken te automatiseren - VOOR HET EERST TOEGEPAST- herkenning van uitrustingsstukken- aangepaste bediening- Grade Assist

Productspecificaties voor 249D3

Brutovermogen – SAE J1995 67.1 hp 50.1 kW
Cilinderinhoud 134.3 in³ 2.2 L
Boring 3.3 in 84 mm
Slag 3.9 in 100 mm
Nettovermogen – ISO 9249 66.5 hp 49.6 kW
Nettovermogen 65.8 hp 49.1 kW
Nettovermogen - SAE 1349 65.8 hp 49.1 kW
Piekmotorkoppel bij 1,500 tpm - SAE J1995 153 ft·lbf 208 Nm
Motortype Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI
Nominale bedrijfslaadvermogens - kantelmoment 35% 1740 lb 790 kg
Kantelmoment 4970 lb 2260 kg
Opbreekkracht - kantelcilinder 3907 lb 1772 kg
Grondraakvlak - met rups van 320 mm/12.6 inch 1373 in² 0.89 m²
Gronddruk - met rupsplaten van 320 mm (12.6 in) 5.7 psi 39.3 kPa
Grondraakvlak - met rups van 400 mm/15.7 in 1716 in² 1.11 m²
Gronddruk - met rupsplaten van 400 mm (15.7 in) 4.7 psi 32.2 kPa
Nominale bedrijfslaadvermogens - kantelmoment 50% 2485 lb 1130 kg
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle op basis van een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, rupsen van 320 mm (12.6 in), hydrauliek met standaardopbrengst, C0-cabine (OROPS, vaste stoel), 850 CCA accu, handbediende snelkoppeling, geen zelfnivellering en geen optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle op basis van een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, rupsen van 320 mm (12.6 in), hydrauliek met standaardopbrengst, C0-cabine (OROPS, vaste stoel), 850 CCA accu, handbediende snelkoppeling, geen zelfnivellering en geen optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven).
Nominaal bedrijfslaadvermogen met optioneel contragewicht 2700 lb 1225 kg
Bedrijfsgewicht 7831 lb 3552 kg
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle op basis van een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, rupsen van 320 mm (12.6 in), hydrauliek met standaardopbrengst, C0-cabine (OROPS, vaste stoel), 850 CCA accu, handbediende snelkoppeling, geen zelfnivellering en geen optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle op basis van een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, rupsen van 320 mm (12.6 in), hydrauliek met standaardopbrengst, C0-cabine (OROPS, vaste stoel), 850 CCA accu, handbediende snelkoppeling, geen zelfnivellering en geen optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven).
Lengte - rups op maaiveld 54.5 in 1384 mm
Totale lengte - Spoor 71.2 in 1808 mm
Hoogte - bovenkant van cabine 80.3 in 2039 mm
Bodemvrijheid 7.6 in 194 mm
Vertrekhoek 34.5° 34.5°
Maximale storthoek 48° 48°
Voertuigbreedte (rupsen van 400 mm/15.7 in) 69.1 in 1756 mm
Lengte - met laadbak op maaiveld 127.3 in 3233 mm
Maximale totale hoogte 150.8 in 3831 mm
Bakpenhoogte - transportstand 8.6 in 219 mm
Maximale reikwijdte - met armen parallel aan de grond 51.8 in 1317 mm
Lengte - zonder laadbak 99.3 in 2523 mm
Draaistraal van midden - achterkant van machine 57.4 in 1458 mm
Bakpenhoogte - maximale hefhoogte 118.2 in 3002 mm
Hoogte bij maximale hef- en storthoogte 88.7 in 2253 mm
Voertuigbreedte (rupsen van 320 mm/12.6 in) 66 in 1676 mm
Draaistraal van midden - koppeling 45.7 in 1160 mm
Bereik - maximaal heffen/storten 28.6 in 727 mm
Terugkantelhoek - maximale hoogte 87.5° 87.5°
Draaistraal van midden - laadbak 81.1 in 2060 mm
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle op basis van een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, rupsen van 320 mm (12.6 in), hydrauliek met standaardopbrengst, C0-cabine (OROPS, vaste stoel), 850 CCA accu, handbediende snelkoppeling, geen zelfnivellering en geen optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle op basis van een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, rupsen van 320 mm (12.6 in), hydrauliek met standaardopbrengst, C0-cabine (OROPS, vaste stoel), 850 CCA accu, handbediende snelkoppeling, geen zelfnivellering en geen optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven).
Bakpenreikwijdte - maximale hefhoogte 12.2 in 311 mm
Hydrauliekolie-opbrengst - standaard - hydraulische druk van lader 3336 psi 23000 kPa
Hydrauliekolie-opbrengst - hoge opbrengst - hydrauliekolie-opbrengst van lader 26 gal/min 99 L/min
Hydrauliekolie-opbrengst - hoge opbrengst - hydraulische druk van lader 3336 psi 23000 kPa
Hydrauliekolie-opbrengst - hoge opbrengst - hydraulisch vermogen (berekend) 50.9 hp 38 kW
Hydrauliekolie-opbrengst - standaard - hydrauliekolie-opbrengst van lader 18 gal/min 69 L/min
Hydrauliekolie-opbrengst - standaard - hydraulisch vermogen (berekend) 35.5 hp 26.5 kW
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I
FOPS-niveau II ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 1 versnelling 5 mph 8.1 km/h
Rijsnelheid - Vooruit of achteruit 7 mph 11.2 km/h
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 2 versnellingen 7.6 mph 12.2 km/h
Motorcarter 2.6 gal (US) 10 L
Brandstoftank 15.1 gal (US) 57 L
Hydraulisch systeem 11.9 gal (US) 45 L
Koelsysteem 3.2 gal (US) 12 L
Hydrauliekolietank 9 gal (US) 34 L
Buiten cabine*** 103 dB(A) 103 dB(A)
In cabine** 83 dB(A) 83 dB(A)
Opmerking (3) ***Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG. ***Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG.
Opmerking (2) **Het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine volgens ISO 6396:2008. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. **Het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine volgens ISO 6396:2008. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator.
Opmerking (1) Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa. Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa.
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,81 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,158 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,81 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,158 metrische ton.

249D3 Standaarduitrusting

ELEKTRISCH

  • Elektrisch systeem van 12 V
  • Dynamo van 80 ampère
  • Contactsleutel met start/stop-schakelaar
  • Verlichting: achtergrondverlichting van meter, twee achterlichten, twee verstelbare halogeenlampen vóór en achter, binnenverlichting.
  • Achteruitrij-alarm
  • Accu voor zwaar gebruik, 850 CCA

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Meters: brandstofniveau, urenteller
  • Waarschuwingssysteem met indicators voor de machinist: luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, gloeibougie-inschakeling, verstopping van hydraulisch filter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld
  • Verstelbare stoel van vinyl
  • Inklapbare ergonomische contourarmleuning
  • Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer de machinist de zitting verlaat of armsteun omhoog houdt: hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeerrem wordt ingeschakeld
  • ROPS-cabine, openen, omhoog kantelen
  • FOPS-constructie, niveau I
  • Boven- en achterruiten
  • Vloermat
  • Achteruitkijkspiegel binnen
  • Elektrische aansluiting van 12 V
  • Claxon
  • Handgasregeling (draaibediening), elektronisch
  • Verstelbare joysticks
  • Antidiefstalbeveiligingssysteem met toetsenblok met 6 toetsen
  • Opbergruimte met net

AANDRIJFLIJN

  • Cat C2.2, turbodieselmotor, voldoet aan emissienormen Tier 4 Final en Stage V*
  • Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
  • S·O·SSM-klep voor monsterafname, hydrauliekolie
  • Filters, patroontype, hydraulisch
  • Filters: type bus, brandstof en waterafscheider
  • ATAAC/radiateur/hydrauliekoliekoeler (zij aan zij)
  • Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerremmen
  • Hydrostatische transmissie, rijden met twee versnellingen
  • Ophanging – Onafhankelijke torsieassen (4)

OVERIGE

  • Motorkap, afsluitbaar
  • Extended Life-antivries, -36 °C (-33 °F)
  • Punten voor vastsjorren van machine (6)
  • Steun, hefarm
  • Kijkglas voor hydrauliekoliepeil
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiateur
  • Radiateur, expansiefles
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extra, hydrauliek, continue stroom
  • Zwaar uitgevoerde platte snelkoppelingen met geïntegreerde drukaflaat
  • Gedeelde D-ring voor geleiding van uitrustingsstukslang langs zijkant van linker hefarm
  • Stopcontact, zwaailamp
  • Bodemplaatreiniging
  • Thermisch geregelde variabele koelventilator
  • Product Link™ PL240, mobiele telefonie

VERPLICHTE UITRUSTING

  • Hydrauliek, standaard of hoge capaciteit
  • Snelkoppeling, mechanische of elektrische
  • Oprolbare goed zichtbare veiligheidsgordel 50 mm (2 in) of 75 mm (3 in)
  • EU-voorbereidingspakket (alleen Europa)
  • In staal ingebedde rubberen rups – 320 mm (12.6 in) blokprofiel of 400 mm (15.7 in) ribprofiel
  • Voorste loopwiel met dubbele flens/achterste loopwiel met enkele flens
  • PERFORMANCE PAKKETTEN:
    – Performance Pakket H1: standaard hydraulisch systeem (geen zelfnivellering)
    – Performance Pakket H2: standaard hydraulisch systeem, elektronische zelfnivellering in twee richtingen (hoger en lager), terugloop naar graafpositie, positionering, en elektronische trillingdemper (hoger en lager)
    – Performance Pakket H3: Hoog-debiet hydraulica, elektronische zelfnivellering in twee richtingen (hoger en lager), terugloop naar graafstand, positionering, en elektronische trillingdemper (hoger en lager)
  • COMFORT PAKKETTEN:
    – Open ROPS (C0): Statische zitting (Geen voetgasklep, hemelbekleding, verwarmer of deur)
    – Open ROPS (C1): voetgasklep, hemelbekleding, bekerhouder en zittingkeuze (mechanische vering of hoge rug, verwarmd, luchtgeveerde zitting) (geen verwarmer of deur)
    – Gesloten ROPS met verwarmer (C2): voetgasklep, hemelbekleding, verwarmer en ontdooier, zijramen, bekerhouder, Radio Ready, zittingkeuze (Mechanische vering of hoge rug, verwarmd, luchtgeveerde zitting) en deur (glas or Polycarbonaat)
    – Gesloten ROPS met A/C (C3): C2 + Airconditioning

249D3 Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTING

  • Hand- en voetbedieningselementen
  • Externe contragewichten
  • Zwaailamp
  • Motorblokverwarmer – 120 V
  • Olie, hydrauliek, werking bij lage temperaturen
  • Lak, aangepast
  • Product Link PL641, mobiele telefonie
  • Rijregeling
  • Geavanceerd beeldscherm met achteruitrijcamera: LCD-kleurenscherm van 127 mm (5 in), geavanceerd beveiligingssysteem voor meerdere machinisten, afstellingen op het scherm voor respons van uitrustingsstuk, respons van Hystat en de kruipbakregeling. (Enkel standaarduitrusting in Europa)
  • Uitrustingsstuk terug naar graven, positioneringsinrichting voor uitrustingsstuk
  • Bluetooth®-radio met microfoon (AM-/FM-/weerstationontvanger met USB- en AUX-ingangsaansluiting)

Vergelijk 249D3 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat® 249D3 compacte rupslader

Cat® 249D3 compacte rupslader

Cat® 249D3 compacte rupslader

Cat® 249D3 compacte rupslader

Cat® 249D3 compacte rupslader

Cat® 249D3 compacte rupslader

Cat® 249D3 compacte rupslader

Cat® 249D3 compacte rupslader

Cat® 249D3 compacte rupslader

Cat® 249D3 compacte rupslader
Cat® 249D3 compacte rupslader
Cat® 249D3 compacte rupslader
Cat® 249D3 compacte rupslader
Cat® 249D3 compacte rupslader
Cat® 249D3 compacte rupslader
Cat® 249D3 compacte rupslader
Cat® 249D3 compacte rupslader
Cat® 249D3 compacte rupslader

360 View
360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Command afstandsbediening voor de bouw

    Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

Verken technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie