Studiofoto

Multifunctionele laadbakken 2188 mm (86 inch) met morsplaat en aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
86.1 in
2188 mm
Capaciteit
0.56 yd³
0.43 m³
Gewicht
1071 lb
486 kg

Overzicht

Enorme klemkracht voor het grijpen van grote, ongebruikelijk gevormde objecten zoals bomen en recyclebare rommel.

Productspecificaties voor 2188 mm (86 inch) met morsplaat en aanboutbaar mes

Breedte 86.1 in 2188 mm
Capaciteit 0.56 yd³ 0.43 m³
Gewicht 1071 lb 486 kg
Hoogte 29.1 in 740 mm
Lengte 36.2 in 919 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Bedrijfsdruk 3335.9 psi 23000 kPa
Kaakopening 30.2 in 767 mm
Klemhoek 89 graden 89 graden
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 2188 mm (86 inch) met morsplaat en aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts