Studiofoto

Scharen S308

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Kracht op het uiteinde
43.3 Sh Ton
385 kN
Rotatie
360 graden
360 graden
Kaakopening
9.4 in
240 mm

Overzicht

Ideaal voor sloopwerkzaamheden binnen.

Productspecificaties voor S308

Kracht op het uiteinde 43.3 Sh Ton 385 kN
Rotatie 360 graden 360 graden
Kaakopening 9.4 in 240 mm
Diepte van de kaken 11.4 in 290 mm
Kaakbreedte - In beweging 2.4 in 60 mm
Kaakbreedte - vast 9.1 in 230 mm
Cyclustijd - sluiten 2,5 seconden 2,5 seconden
Cyclustijd - Open 3,5 seconden 3,5 seconden
Draaicircuit - Max. stroom 5.3 gal/min 20 L/min
Draaicircuit - Max. ontlastdruk 2900.8 psi 20000 kPa
Snijcircuit - Max. stroom 15.9 gal/min 60 L/min
Snijcircuit - Max. ontlastdruk 3626 psi 25000 kPa
Kracht bij scharnierpunt 203.7 Sh Ton 1812 kN
Kracht op het hoogste punt 73.4 Sh Ton 653 kN
Gewicht 1212.5 lb 550 kg
Hoogte 26.3 in 667 mm
Lengte 67.3 in 1709 mm
Breedte 15.4 in 390 mm

Vergelijk S308 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View