동력 등급
최대 출력 | 108.6 hp 81 kW |
정격 속도 | 2200rpm 2200rpm |
최소 출력 | 81.8 hp 61 kW |
Cat?� C4.4 산업용 동력 장치는 2,200rpm에서 61-81bkW(81.8-108.6bhp) 범위의 등급으로 제공됩니다. 이 등급은 미국 EPA Tier 3 동등 또는 EU Stage IIIA 동등 수준의 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 광범위한 작업 분야에 맞춰 편리하게 사전 구성된 Cat?� 산업용 동력 장치는 주문자 상표 부착 생산, 고객 및 포장업체 측에서 여러 가지 용도로 신속하고 간단하게 장착할 수 있도록 완전하게 사전 조립된 라디에이터, 플라이휠, 교류 발전기 및 교류 발전기 배선을 포함한 포괄적인 동력 패키지입니다. 이 연료 효율적인 장치는 관개, 산업, 광업 및 기타 펌프 작업에 즉시 사용할 수 있습니다.
최대 출력 | 108.6 hp 81 kW |
정격 속도 | 2200rpm 2200rpm |
최소 출력 | 81.8 hp 61 kW |
배기가스 배출 | UN ECE R96 Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA |
엔진 구성 | 인라인 4, 4 행정 사이클 디젤 인라인 4, 4 행정 사이클 디젤 |
보어 | 4.1 in 105 mm |
행정 | 5 in 127 mm |
배기량 | 268.5 in³ 4.4 l |
압축률 | 18.2:1 18.2:1 |
흡기 | 터보 차징(T) 터보 차징(T) |
플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 반시계 방향 |
후처리 | - - |
길이 | 49.6 in 1260 mm |
폭 | 28.9 in 734 mm |
높이 | 38 in 964 mm |
무게 | 1025 lb 465 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교