동력 등급
최대 출력 | 74 hp 55 kW |
최대 토크 | 221 lb-ft @ 1600rpm 300 Nm @ 1600rpm |
정격 속도 | 2,200-2,400rpm 2,200-2,400rpm |
최소 출력 | 67 hp 50 kW |
Cat?� C2.8 산업용 디젤 엔진은 컴팩트한 크기와 안정성, 성능이 완벽한 균형을 이룹니다. 이 엔진은 2,500rpm에서 최대 55bkW(74bhp) 범위의 등급으로 제공됩니다. C2.8은 농업용 트랙터, 항공기 지상 지원, 보어/드릴 장비, 치퍼/연마기, 콤팩터/롤러, 압축기, 임업, 관개 장비, 자재 처리, 광산업, 토공 장비, 포장 장비, 펌프, 과일 수확 장비, 조경 및 지하 광산용 장비를 포함한 많은 산업 및 작업 분야에 맞게 설계되었습니다.
최대 출력 | 74 hp 55 kW |
최대 토크 | 221 lb-ft @ 1600rpm 300 Nm @ 1600rpm |
정격 속도 | 2,200-2,400rpm 2,200-2,400rpm |
최소 출력 | 67 hp 50 kW |
배기가스 배출 | UN ECE R96 Stage IIIA, 브라질 MAR-1 UN ECE R96 Stage IIIA, 브라질 MAR-1 |
엔진 구성 | 인라인 4, 4 행정 사이클 디젤 인라인 4, 4 행정 사이클 디젤 |
보어 | 3.5 in 90 mm |
행정 | 4.3 in 110 mm |
배기량 | 171 in³ 2.8 l |
압축률 | 17.0:1 17.0:1 |
흡기 | 터보차징(T) 및 터보차징 애프터쿨링(TA) 터보차징(T) 및 터보차징 애프터쿨링(TA) |
연소 계통 | 직접 분사 직접 분사 |
플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 반시계 방향 |
후처리 | - - |
길이 | 24.9 in 633 mm |
폭 | 21.2 in 538 mm |
높이 | 30.9 in 786 mm |
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) | 705 lb 320 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교