동력 등급
최대 출력 | 40.2 hp 30 kW |
최대 토크 | 83 lb-ft @ 1800rpm 112 Nm @ 1800rpm |
정격 속도 | 2,200-3,000rpm 2,200-3,000rpm |
최소 출력 | 27.8 hp 20.7 kW |
Cat?� C1.5 산업용 디젤 엔진은 넓은 속도 범위에 걸쳐 탁월한 동력 밀도의 놀라운 성능을 발휘합니다. 이러한 엔진들은 초소형 패키지 크기와 폭넓은 선택사양으로 광범위한 소규모 오프로드 작업에 적합합니다. 단면 서비스로 정비가 줄어들어 전체적으로 소유자 운영 비용을 낮춥니다. C1.5 엔진으로 구동되는 작업 분야로는 농업용 트랙터, 콤바인 및 하베스터, 항공기 지상 지지대, 보어/시추 장치, 치퍼, 연마기, 콤팩터, 롤러, 압축기, 건설, 관개 및 펌프, 잔디 및 조경, 이동식 토공, 포장, 트렌처, 지하 채굴, 자재 처리 등이 있습니다. C1.5 엔진은 2,200-3,000rpm에서 20.9-30bkW (28-40.2bhp) 등급으로 제공되며 EPA Tier 4 Interim 동등 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 미국 EPA Flexibility를 사용할 수 있으며 기타 규제 및 비규제 지역에서 사용할 수 있습니다.
최대 출력 | 40.2 hp 30 kW |
최대 토크 | 83 lb-ft @ 1800rpm 112 Nm @ 1800rpm |
정격 속도 | 2,200-3,000rpm 2,200-3,000rpm |
최소 출력 | 27.8 hp 20.7 kW |
배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 4 Interim 동등 미국 EPA Tier 4 Interim 동등 |
엔진 구성 | 인라인 3, 4행정 사이클 디젤 인라인 3, 4행정 사이클 디젤 |
보어 | 3.3 in 84 mm |
행정 | 3.5 in 90 mm |
배기량 | 91 in³ 1.496 l |
압축률 | 22.5:1 22.5:1 |
흡기 | 자연 흡입(NA) 또는 터보차징(T) 자연 흡입(NA) 또는 터보차징(T) |
연소 계통 | 간접 분사 간접 분사 |
플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 반시계 방향 |
후처리 | - - |
길이 | 22.5 in 572 mm |
폭 | 20.3 in 512 mm |
높이 | 25.3 in 643 mm |
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) | 345 lb 157 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교