C1.1 LRC 디젤 엔진 - 규제가 약하거나 비규제 지역에서 사용

산업용 디젤 엔진 C1.1

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 출력
28.2 hp
21 kW
최대 토크
49.4 lb-ft @ 2400rpm
67 Nm @ 2400rpm
배기가스 배출
미국 EPA Tier 4 Interim 동등
미국 EPA Tier 4 Interim 동등

개요

Cat?� C1.1 산업용 디젤 엔진은 넓은 속도 범위에 걸쳐 탁월한 동력 밀도의 놀라운 성능을 발휘합니다. 이러한 엔진들은 초소형 패키지 크기와 폭넓은 선택사양으로 광범위한 소규모 오프로드 작업에 적합합니다. 단면 서비스로 정비가 줄어들어 전체적으로 소유자 운영 비용을 낮춥니다. C1.1 엔진으로 구동되는 다양한 산업과 작업으로는 항공기 지상 지원, 보조 동력 장치, 보어/드릴 장비, 치퍼/연삭 장비, 콤팩터/롤러, 건설, 임업, 일반 산업, 자재 처리, 광산업, 이동식 토공 장비, 이동식 조명 타워, 펌프, 트렌처, 지하 광산용 장비 등이 있습니다. C1.1 엔진은 2,200-3,400rpm에서 13.7-21bkW(18.4-28bhp) 등급으로 제공되며 EPA Tier 4 Interim 동등 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 미국 EPA Flexibility를 통해 사용하고 유럽에서도 적용 가능하며 해당 배기가스 배출 표준에 따라 다른 규제 지역 및 비규제 지역에 도입될 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 C1.1

최대 출력 28.2 hp 21 kW
최대 토크 49.4 lb-ft @ 2400rpm 67 Nm @ 2400rpm
정격 속도 2,200-3,400rpm 2,200-3,400rpm
최소 출력 19.7 hp 14.7 kW
배기가스 배출 미국 EPA Tier 4 Interim 동등 미국 EPA Tier 4 Interim 동등
엔진 구성 인라인 3, 4행정 사이클 디젤 인라인 3, 4행정 사이클 디젤
보어 3 in 77 mm
행정 3.2 in 81 mm
배기량 69 in³ 1.13 l
압축률 23.0:1 23.0:1
흡기 자연 흡입(NA) 자연 흡입(NA)
연소 계통 간접 분사 간접 분사
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
후처리 - -
길이 19.3 in 491 mm
15.7 in 400 mm
높이 22.7 in 576 mm
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) 191 lb 87 kg

C1.1 표준 장비

흡기 계통

  • 흡입구를 선택 가능한 흡입구 매니폴드.

제어 계통

  • 교류 발전기, 12V 40A
  • 시동 모터 12V
  • 글로우 플러그 시동 보조장치

냉각 계통

  • 벨트 구동 냉각수 펌프
  • 냉각수 온도 스위치

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • SAE No. 6 1/2 플라이휠
  • SAE No. 5 또는 표준 백플레이트 플라이휠 하우징 선택

연료 계통

  • 연료 분사 펌프
  • 회전식 연료 필터
  • 전자 차단 솔레노이드(ESOS)

윤활 계통

  • 로우 프로필 오일 팬
  • 회전식 윤활유 필터
  • 윤활 오일 압력 스위치

일반

  • 주철, 엔진 블록
  • 주철 배기 매니폴드 - 측면 배출구
  • 도색: Caterpillar yellow, 요청 시 다른 컬러 선택 가능

C1.1이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C1.1 LRC 디젤 엔진 - 규제가 약하거나 비규제 지역에서 사용

C1.1 LRC 디젤 엔진 - 규제가 약하거나 비규제 지역에서 사용