C18 소방 펌프 디젤 소방 펌프 - 규제가 까다롭거나 약한 지역에서 사용

디젤 소방 펌프 C18

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 출력
800 hp
597 kW
배기가스 배출
고정식 비상 소방 펌프 엔진에 대한 미국 EPA Tier 3, Tier 2 또는 미인증 배기가스 배출 표준. FM 승인, UI 등록
고정식 비상 소방 펌프 엔진에 대한 미국 EPA Tier 3, Tier 2 또는 미인증 배기가스 배출 표준. FM 승인, UI 등록
정격 속도
1,500-2,100 rpm
1,500-2,100 rpm

개요

Cat?� C18 소방 펌프 엔진은 1,750-2,100 rpm에서 447-597 kW(600-800 hp) 등급으로 제공되며, 고정식 비상 소방 펌프 엔진에 대한 미국 EPA Tier 3 또는 미국 EPA Tier 2 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 1,500 rpm에서의 522 kW(700 hp) 등급은 비인증입니다. 모든 등급은 FM 승인, UL 등록되어 있습니다. 필요에 따른 시동은 항상 소방 펌프 엔진의 필수 요소입니다. Cat?� 소방 펌프 엔진은 안정적인 시동과 장기간의 효율적인 서비스로 명성이 높습니다. Cat 소방 엔진 펌프 제품 라인은 광범위한 장착을 제공합니다. 447-597 kW(600-800 hp)에서의 C18은 Cat 소방 펌프 엔진 라인에 가장 최근에 추가된 제품으로, 신뢰할 수 있는 시동, 뛰어난 내구성의 긴 수명이라는 전통을 잇고 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 C18

최대 출력 800 hp 597 kW
정격 속도 1,500-2,100 rpm 1,500-2,100 rpm
최소 출력 600 hp 447 kW
배기가스 배출 고정식 비상 소방 펌프 엔진에 대한 미국 EPA Tier 3, Tier 2 또는 미인증 배기가스 배출 표준. FM 승인, UI 등록 고정식 비상 소방 펌프 엔진에 대한 미국 EPA Tier 3, Tier 2 또는 미인증 배기가스 배출 표준. FM 승인, UI 등록
엔진 구성 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 인라인 6, 4행정 사이클 디젤
보어 5.7 in 145 mm
행정 7.2 in 183 mm
배기량 1104.5 in³ 18.1 l
압축률 16.3:1 16.3:1
흡기 터보차징 애프터쿨링(TA) 터보차징 애프터쿨링(TA)
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
후처리 - -
길이 74.7 in 1889 mm
42.6 in 1082 mm
높이 54.3 in 1380 mm
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) 4306 lb 1953 kg

C18 표준 장비

흡기 계통

  • 이중 터보 차저: 전방 및 후방 흡입구 127.mm(5.0 in)
  • 독립 순환 애프터쿨링(SCAC)
  • 에어클리너(선택사양) — 이중 엘리먼트, 장착됨

충전 계통

  • 충전 교류 발전기 24V, 50A

제어 계통

  • 이중 전자제어장치(ECU), 1차 및 2차, 자동 전환 기능 포함
  • 전자 조절, PTO 속도 제어
  • 냉각 모드 시동 전략
  • 자동 고도 보정
  • 연료 온도에 따른 전력 보상
  • 프로그래밍 가능한 저속/고속 공회전 및 상단 엔진 제한
  • 전자 진단 및 결함 기록
  • 엔진 모니터링 및 보호 계통(속도, 온도, 압력)
  • SAE J1939 브로드캐스트(진단, 엔진 상태 및 제어)

냉각 계통

  • 서모스탯 및 하우징, 수직 배출구
  • 재킷 워터 펌프, 기어 구동식, 원심
  • 열 교환기 장착
  • 팽창 탱크
  • FM 필수 원수 냉각 루프: 1.5" 철, 수평 또는 수직, 1.5" 316 스테인리스강, 수평 또는 수직, 2" 철, 수평 또는 수직(2,100 정격 rpm만 해당) 또는 2" 316 스테인리스강, 수평 또는 수직( 2,100 정격 rpm만 해당)

배기 계통

  • 배기 매니폴드, 건식
  • 이중 터보: 배기 엘보우, 건식 203 mm(8 in)

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • SAE No. 1 플라이휠
  • SAE No. 1 플라이휠 하우징
  • SAE 표준 회전

연료 계통

  • 전자 유닛 인젝터
  • 연료 필터, 보조(2 미크론)
  • 연료 이송 펌프
  • 연료 샘플 밸브, 연료 필터 베이스에 장착
  • 1차 연료 필터 /수분 분리기

계측

  • 엔진의 우측 정션 박스(Junction Box)에 장착된 디지털 디스플레이. 표시: 오일 압력, 연료 압력, 충전 전압, 냉각수 온도, 원수 온도, 엔진 시간

윤활 계통

  • 크랭크케이스 브리더, 전방 밸브 커버
  • 오일 쿨러
  • 윤활유 필터
  • 전방 기름통 오일 팬
  • 오일 보충기
  • 오일 계량봉
  • 오일 펌프

장착 계통

  • 전방 및 후방 지지

동력 인출 장치

  • 플라이휠 스터브 축

보호 계통

  • 시동-정지 계통, 자동식(NFPA 20 요구사항과 호환, 2개 배터리 중 하나에서 전원 공급 , 수동시동 가능)

시동 계통

  • 24V, LH 전기 시동 모터
  • 재킷 워터 히터(3 kW, 120-240V)

일반

  • 진동 댐퍼 및 보호대
  • 인양 고리
  • 자동 가변 타이밍, 전자
  • 도색: 소방 펌프 레드

C18이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C18 소방 펌프 디젤 소방 펌프 - 규제가 까다롭거나 약한 지역에서 사용

C18 소방 펌프 디젤 소방 펌프 - 규제가 까다롭거나 약한 지역에서 사용