C32 Tier 4 디젤 엔진 - 규제가 까다로운 지역에서 사용

산업용 디젤 엔진 C32

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 출력
1200 hp
895 kW
최대 토크
4056 lb-ft @ 1200rpm
5499 Nm @ 1200rpm
배기가스 배출
미국 EPA Tier 4 Final
미국 EPA Tier 4 Final

개요

Cat?� C32 산업용 디젤 엔진은 1,800rpm에서 746~895bkW(1,000~1,200bhp) 범위의 등급으로 제공됩니다. 이 등급은 미국 EPA Tier 4 Final 배기가스 배출 표준을 준수합니다.

다음에 대한 제품 사양 C32

최대 출력 1200 hp 895 kW
최대 토크 4056 lb-ft @ 1200rpm 5499 Nm @ 1200rpm
정격 속도 1,800rpm 1,800rpm
최소 출력 1000 hp 746 kW
배기가스 배출 미국 EPA Tier 4 Final 미국 EPA Tier 4 Final
엔진 구성 V-12 V-12
보어 5.7 in 145 mm
행정 6.4 in 162 mm
배기량 1958.9 in³ 32.1 l
압축률 15.0:1 15.0:1
흡기 트윈 터보차징 애프터쿨링(TTA) 트윈 터보차징 애프터쿨링(TTA)
연소 계통 직접 분사 직접 분사
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
후처리 DOC DOC
길이 73.8 in 1874 mm
63 in 1600 mm
높이 53.9 in 1370 mm
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) 6625 lb 3004 kg

C32 표준 장비

흡기 계통

  • 터보 차징
  • 공랭식 애프터쿨링

제어 계통

  • 전자 제어 계통
  • Over Foam 배선 하니스
  • 자동 고도 보정
  • 연료 온도에 맞춰 전력 보정
  • 구성 가능한 소프트웨어 기능
  • 엔진 모니터링 계통 SAE J1939 브로드캐스트 및 제어장치

냉각 계통

  • 서모스탯 및 하우징, 수직 배출구
  • 재킷 워터 펌프, 원심
  • 워터 펌프, 흡입구

배기 계통

  • 배기 매니폴드, 건식
  • 배기 배출구(선택사양)

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • SAE No. 0 또는 SAE No. 1 플라이휠 하우징

연료 계통

  • HEUI 분사
  • 연료 필터, 보조(2 미크론)
  • 전기식 연료 프라이밍

윤활 계통

  • 개방형 크랭크케이스 환기 계통
  • 오일 쿨러
  • 오일 보충기
  • 윤활유 필터
  • 후방 기름통 오일 팬
  • 오일 계량봉
  • 기어 구동 오일 펌프

일반

  • 도색: Caterpillar yellow, 요청 시 다른 컬러 선택 가능

C32이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C32 Tier 4 디젤 엔진 - 규제가 까다로운 지역에서 사용

C32 Tier 4 디젤 엔진 - 규제가 까다로운 지역에서 사용