3508B

산업용 디젤 엔진 3508B

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 출력
1100 hp
820 kW
최대 토크
3211 lb-ft @ 1450rpm
4353 Nm @ 1450rpm
배기가스 배출
비인증
비인증

개요

Cat® 3508B 산업용 디젤 엔진은 어떠한 환경에서도 가장 큰 동력 요구 사항을 충족하므로 고객의 산업 분야 및 지속적인 작업 실행에 필요한 탁월한 성능과 내구성을 제공합니다. 고출력, 신뢰성 입증, 연료 효율이 탁월합니다. 이러한 엔진은 운영 비용이 낮아 앞으로 몇 년 동안의 고객 수익성을 높여줍니다.

다음에 대한 제품 사양 3508B

최대 출력 1100 hp 820 kW
최대 토크 3211 lb-ft @ 1450rpm 4353 Nm @ 1450rpm
정격 속도 1,800rpm 1,800rpm
최소 출력 1000 hp 746 kW
배기가스 배출 비인증 비인증
엔진 구성 V-8, 4 행정 사이클 디젤 V-8, 4 행정 사이클 디젤
보어 6.7 in 170 mm
행정 7.5 in 190 mm
배기량 2105 in³ 34.5 l
흡기 터보차징 애프터쿨링 터보차징 애프터쿨링
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
후처리 - -
길이 97 in 2462 mm
67 in 1704 mm
높이 68 in 1720 mm
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) 9500 lb 4309 kg

3508B 표준 장비

흡기 계통

  • 애프터쿨러 코어, 내부식성 코팅(공기접촉 면)
  • 에어클리너. 일반 부하, 건식, 패널형 - 서비스 지시계, 터보 차저, 재킷 워터 애프터쿨링
  • 터보 차저, 후방 장착
  • 재킷 워터 애프터쿨링

제어 계통

  • 조절기, RH, 3161 - 자급식 합성 기름통 포함
  • 공연비 제어장치
  • 기계식 속도 제어장치, 토크 제어장치 미포함
  • 조절기 제어장치
  • 포지티브 잠금

냉각 계통

  • 서모스탯 및 하우징
  • 재킷 워터 펌프, 원심

배기 계통

  • 배기 매니폴드, 건식

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • SAE No. 0 플라이휠
  • 151개의 플라이휠 이빨
  • SAE No. 0 플라이휠 하우징
  • SAE 표준 회전

연료 계통

  • 연료 필터, 서비스 지시계 포함, RH 서비스의 카트리지형
  • 연료 이송 펌프

계측

  • 계기 패널, RH
  • 엔진 오일 압력 게이지
  • 연료 압력 게이지
  • 오일 필터 차동 게이지
  • 재킷 워터 온도 게이지
  • 서비스 미터, 전기
  • 회전 속도계

윤활 계통

  • 크랭크케이스 브리더, 상단 장착
  • 오일 쿨러
  • 오일 보충기
  • 오일 계량봉
  • 오일 펌프
  • 오일 필터, RH 서비스의 카트리지형
  • 얕은 오일 팬
  • 연기 처리(미장착)

장착 계통

  • 레일, 장착, 엔진 길이, 254 mm(10 in), 산업용, C채널.
  • 선택된 상위 수준 엔진에 포함

동력인출장치

  • 액세서리 구동 - 상부 RH
  • 전방 하우징, 단면

보호 계통

  • 정션 박스
  • 수동 차단, RH
  • 안전 차단 보호 기능, 전원이 공급되면 차단
  • 낮은 오일 압력, 저속 공회전 69 kPa(10 psi), 고속 공회전 207 kPa(30 psi)
  • 수온
  • 과속
  • 3161 조절기 솔레노이드, 전원이 공급되면 차단

시동 계통

  • 시동 스위치

일반

  • 진동 댐퍼
  • 인양 고리
  • 도색: Caterpillar yellow, 요청 시 다른 컬러 선택 가능

3508B이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

3508B

3508B