동력 등급
최대 출력 | 1065 hp 794 kW |
정격 속도 | 1,460-1,750 rpm 1,460-1,750 rpm |
최소 출력 | 950 hp 709 kW |
Cat?� 3508 산업용 디젤 소방 펌프 엔진은 1,460-1,750 rpm에서 709-794 kW(950-1,065 hp) 범위의 등급으로 제공됩니다. 이는 비인증 등급이며 FM 비승인 및 UL 비등록되어 있습니다. 글로벌 비규제 지역에서 사용 가능합니다. 필요에 따른 시동은 항상 소방 펌프 엔진의 필수 요소입니다. Cat?� 소방 펌프 엔진은 안정적인 시동과 장기간의 효율적인 서비스로 명성이 높습니다.
최대 출력 | 1065 hp 794 kW |
정격 속도 | 1,460-1,750 rpm 1,460-1,750 rpm |
최소 출력 | 950 hp 709 kW |
배기가스 배출 | 비인증. 글로벌 비규제 지역에서 사용 가능합니다. FM 비승인, UI 비등록 비인증. 글로벌 비규제 지역에서 사용 가능합니다. FM 비승인, UI 비등록 |
엔진 구성 | V-8, 4 행정 사이클 디젤 V-8, 4 행정 사이클 디젤 |
보어 | 6.7 in 170 mm |
행정 | 7.5 in 190 mm |
배기량 | 2105 in³ 34.5 l |
압축률 | 13.0:1 13.0:1 |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링(TA) 터보차징 애프터쿨링(TA) |
플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 반시계 방향 |
후처리 | - - |
길이 | 92.5 in 2350 mm |
높이 | 74.9 in 1902 mm |
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) | 11805 lb 5355 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교