동력 등급
최대 출력 | 2100 hp 1566 kW |
정격 속도 | 1,750rpm 1,750rpm |
최소 출력 | 2100 hp 1566 kW |
Cat® 3516C 산업용 동력 장치는 1,750 rpm에서 1,566 bkW(2,100 bhp)로 제공되며 미국 EPA Tier 2 비도로용 수준과 동등합니다. 광범위한 작업 분야에 맞춰 편리하게 사전 구성된 3516C 산업용 동력 장치는 주문자 상표 부착 생산, 고객 및 포장업자 측에서 여러 가지 용도로 신속하고 간단하게 장착할 수 있도록 완전하게 사전 조립된 라디에이터, 플라이휠, 교류 발전기 및 교류 발전기 배선을 포함한 포괄적인 동력 패키지입니다. 이 연료 효율적인 장치는 관개, 산업, 광업 및 기타 펌프 작업에 즉시 사용할 수 있습니다.
최대 출력 | 2100 hp 1566 kW |
정격 속도 | 1,750rpm 1,750rpm |
최소 출력 | 2100 hp 1566 kW |
배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 2 비도로용 동등 수준의 배기가스 배출 표준(현재 EPA 비인증) 미국 EPA Tier 2 비도로용 동등 수준의 배기가스 배출 표준(현재 EPA 비인증) |
엔진 구성 | V-16, 4 행정 사이클 디젤 V-16, 4 행정 사이클 디젤 |
보어 | 6.7 in 170 mm |
행정 | 8.5 in 215 mm |
배기량 | 4760 in³ 78 l |
압축률 | 13.0:1 13.0:1 |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링 터보차징 애프터쿨링 |
플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 반시계 방향 |
후처리 | - - |
길이 | 129 in 3278 mm |
폭 | 60 in 1530 mm |
높이 | 81 in 2062 mm |
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) | 17284 lb 7840 kg |